![](/-/media/kuka-corporate/images/products/robots/kr-quantec/kampagnen-page/kr-quantec-champion_motion-modes.jpg?rev=-1&w=1900&hash=AEFA4239DA24B6A6CBADBD7B54950B1A)
我们的领先产品走向数字化:新型 KR QUANTEC
新一代高负载级别的多功能机器人已转变为高度灵活的数字化机器。按下按钮,KR QUANTEC 就能根据各种生产过程灵活调整。
由于采用可加装的数字附件式运动模式 –硬件同时也是软件
KR QUANTEC 将是库卡第一款具有数字运动模式的工业机器人。可在机器人控制系统上轻松激活软件附件,为重要的运动过程优化机器人性能。该机器人可根据工作步骤在各种运动模式之间来回切换,成为生产中灵活的助手。
-
性能模式:主要特点是具有多样性,是适用于大部分任务的优异操作模式,从搬运、点焊到加工以及上料与下料,样样精通。
-
路径模式:沿轨迹运行时使用,无论轨迹速度高或低均可提高精确度,例如在粘接、测量或激光加工时。
-
动态模式:如果目标是缩短节拍时间,则该模式就是Quantec的理想选择。动态模式能让 KR QUANTEC 加快速度,并将周期时间缩短约 10 %。
在生产领域拥有令人满意的技术
-
轴速度提高
新型 KR QUANTEC 以改进的驱动技术确保最佳的节拍时间 -
全新机油和密封技术
全面修改的设计符合最新技术水平,也能承受机器人的最高性能。 -
优化的工作区域确保更灵活的应用
新型 KR QUANTEC 几乎能到达工作单元内的每一个点,例如轴 2 方向上的工作区域已大幅扩展。 -
种类更加丰富的机器人专用选项
附加止挡、拖链系统、不同高度的安装支架等周边产品、专业化线性单元
灵活的工作单元和系统规划
新型 KR QUANTEC 即使在复杂的情况下也能简化工程设计,这归功于更修长的手腕和更小的占地面积减少了 10 % 的干扰轮廓。此外,创新拖链系统的干扰轮廓得到了优化,确保了简化的模拟和更经济的工作单元规划。停止时明显缩短的机器人惯性行程还允许紧凑的工作单元和系统结构,并使系统规划和实施具有灵活性。
![](/-/media/kuka-corporate/images/products/robots/kr-quantec/kampagnen-page/kr-quantec-footprint.jpg?rev=92231e63372f4446b6d286130b9ff071&w=1400&hash=1CC693832CB7076D1C28DD4F3B60621B)
优化的机器人产品组合可缩短交货时间
您正在寻找几乎适用于所有行业的全能机器人吗?新型 KR QUANTEC 是您正确的选择。在高负载级别领域中,这款机器人提供目前市场上比较优异的负载能力和工作范围的产品组合,负载能力从 120 到 300 kg 以及工作范围从 2,700 到 3,900 mm。新一代 KR QUANTEC 推出众多专用机型,如:天花板安装型、铸造型、架装型或冲压连线型。优化的产品组合有助于缩短交货时间。
![](/-/media/kuka-corporate/images/press/presse-contact/wolfgang_bildl.jpg?rev=9d40e77051b34a38a38c6404c693c896&w=250&hash=562C86016235C05425573A74E27311C6)
可加装的运动模式、现场升级负载的能力、众多专用机型:新型 KR QUANTEC 是保障您未来生产的稳健投资。