Válassza ki a helyét:

Ország

A bajnok robotunk digitálisra vált: Az új KR QUANTEC

A nagyterhelésű kategória sokoldalú tehetségének új generációját digitalizált, rendkívül rugalmas géppé alakítottuk át. A KR QUANTEC egyetlen gombnyomással rugalmas beállítható a különböző gyártási folyamatokhoz.


Erős teljesítmény: Az új KR QUANTEC nagy teljesítményű, precíz és olyan gyors, mint eddig még soha

A KR QUANTEC egyesíti magában az igazi bajnokok tulajdonságait.

A hardver lesz a szoftver  az utólagosan felszerelhető digitális beépülő mozgatási üzemmódoknak köszönhetően 

A világ első ipari robotjaként a KR QUANTEC digitális mozgatási üzemmódokkal rendelkezik. A beépülő szoftvermodulok egyszerűen aktiválhatók a robotvezérlésen és optimalizálják a robot teljesítményét a fontos mozgásfolyamatokhoz. A robot a munkalépéstől függően átkapcsolhat az egyes mozgatási üzemmódok között. Ez a gyártási folyamat rugalmas segítőjévé teszi.

  • Teljesítmény üzemmód: Sokoldalúságával tűnik ki és a feladatok nagy részében a helyes mozgatási üzemmódot jelenti a kezeléstől a ponthegesztésen át a megmunkálásig, valamint a felrakásig és leszedésig.

  • Path üzemmód: Ebben az üzemmódban pályamozgás során alkalmazzák és növeli a pontosságot mind az alacsony, mind nagy pályasebesség esetében – például ragasztáskor, mérés vagy lézeres megmunkálás során.

  • Dinamikus üzemmód: A megfelelő választás, ha az ütemidő csökkentése a cél. A dinamikus üzemmód növeli a KR QUANTEC sebességét és 10 százalékkal csökkenti a ciklusidőket.

Elsőosztályú értéke a teljes életútköltségek (Total Cost of Ownership – TCO) esetében: az aktuális költségek lényeges csökkentése

Az elődjénél kevesebb pótalkatrészt igényel, alacsony energiafogyasztás, alacsony betanítási ráfordítás és az egyszerűsített üzembe helyezés tartósan csökkentik az üzemeltetési költségeket. Ehhez társul az innovatív szervizelési és karbantartási koncepció az optimális életciklus-hatékonyság érdekében.

  • 50%-kal kevesebb pótalkatrész

    Gyorsabb csere, nagyobb rendelkezésre állás
  • Alacsony energiafogyasztás

    10%-kal kevesebb mint a versenytársak összehasonlítható gépei esetében 

  • Alacsony betanítási ráfordítás

    A már bizonyított KUKA technológia alkalmazása
  • Egyszerűbb üzembe helyezés

    Gyorsabb beszabályozás, jobb tervezőeszköz

Innovatív karbantartási koncepció az optimális életciklus-hatékonyság érdekében

Az KR QUANTEC géppel élvezze az életciklus-hatékonyság elv előnyeit. A robotot úgy terveztük, hogy jelentősen csökkennek a karbantartási és javítási idők, egyértelműen hosszabb karbantartási idők lehetségesek és ezáltal növelhető a gép rendelkezésre állása.
  • A meghibásodások között átlagosan eltelt idő (MTBF - mean time between failure) 500%-kal meghosszabbodott

    MTBF: 400 000 üzemóra

  • A javításhoz szükséges idő (MTTR - mean time to repair) 75%-kal gyorsabb

    MTTR: 0,25 üzemóra

  • A karbantartáshoz szükséges idő (MTTM - mean time to maintenance) 60%-kal lerövidült

    MTTM: 4,83 üzemóra

  • Rendkívül magas műszaki rendelkezésre állás

    99,999%

Minden gyártási területen műszakilag verhetetlen 

Innovatív jellemzői révén az új KR QUANTEC műszakilag az első számú robot a nagyterhelésű kategóriában. A teherbírás teljes terepi frissítése rendkívül rugalmassá teszi. Ezek és a további újítások az Ön gyártási folyamata jövőbe történő biztos befektetéssé teszik a KR QUANTEC robotot.


  • Nagy tengelysebesség

    A jobb hajtástechnológia révén az új KR QUANTEC garantálja a legjobb ütemidőket
  • Új olajozási és tömítési technológia

    A teljesen átdolgozott koncepció megfelel a műszaki ismeretek legújabb szintjének és lépést tart a legmagasabb robotteljesítménnyel.
  • Optimalizált munkatartomány a rugalmas használat érdekében

    Az új KR QUANTEC majdnem minden pontot elér egy cellán belül, például a munkaterület a 2-es tengely irányában jelentősen megnőtt.
  • Nagyobb raklap a robotspecifikus opcióknál

    Kiegészítő ütközők, energiaellátó egységek, periféria mint például különböző magasságban elhelyezett szerelőváz, specializált lineáris egység

Rugalmas cella- és berendezéstervezés

Az új KR QUANTEC egyszerűsíti a fejlesztést komplex helyzetekben is a 10%-kal csökkentett zavarkontúr karcsúbb kézzel és kisebb lábnyommal. Az innovatív energiaellátás optimalizált zavarkontúrja ezen túlmenően egyszerűbb szimulációt és gazdaságosabb cellatervezést garantál. Leállás esetén a robot egyértelműen rövidebb utánfutási útvonalai is kompakt cella- és berendezéskialakítást tesznek lehetővé, valamint rugalmasságot biztosítanak a berendezéstervezés és megvalósítás során.

Optimális cella- és berendezéstervezés csökkentett zavarkontúrral és rendkívül kicsi lábnyommal. 

Optimális robot portfólió a még gyorsabb szállítási időkért

Sokoldalú tehetséget keres, amely majdnem minden területen alkalmas a feladatok elvégzésére? Akkor az új KR QUANTEC melletti döntésével helyesen választott. A nagyterhelésű kategória területén ez a robot nyújtja a piacon elérhető legjobb teherbírási és hatótávolsági portfóliót, a 120 – 300 kg és a 2700 – 3900 mm jellemzői révén. A KR QUANTEC új generációja sok egyedi változatban elérhető, például mennyezeti, foundry, konzolos vagy présgépeket összekötő kivitelben áll rendelkezésre. Az optimalizált portfólió gyors szállítási időket eredményez.

Tudjon meg többet az KR QUANTEC rendelhető robotmodelljeiről.

Termelékenység növelése a munkaerőhiány ellenére: A KR QUANTEC robottal végrehajtott automatizálás révén az ipar versenyképes marad!

Munkaerőhiány, globalizáció, digitalizáció – megoldásokat kell találni, hogy az ipar és a közepes méretű vállalkozások versenyképesek maradjanak. Ebben döntő szerepe van az automatizációnak. Így biztosíthatja a minőséget és növelheti egyúttal a termelékenységet. Egy befektetés, amely megéri a pénzét.

Hogyan teheti biztossá a gyártását a jövőben? Fektessen be az automatizálásba!

Ingyenesen letölthető Fehér könyv

 Utólag telepíthető mozgatási üzemmódok, a teherbírás terepi frissítése, sok egyedi változat: Az új KR QUANTEC biztos befektetést jelent az Ön gyártásának jövőjébe.

Wolfgang Bildl, Dipl. Wi-Ing. (FH), termékmenedzser