Používáte starší verzi prohlížeče Internet Explorer. Pro optimální zobrazení si prosím svůj prohlížeč aktualizujte
KR QUANTEC
Roboti KR QUANTEC patří ke třídě vysoké nosnosti a mají v této oblasti největší portfolio nosností a dosahů na trhu. Univerzální robot KUKA je navržen pro použití v téměř všech segmentech trhu – od automobilového průmyslu přes slévárenství až po oblast lékařství.
Optimální portfolio pro maximální flexibilitu a nízké celkové náklady na vlastnění TCO (Total Cost of Ownership)
Řada KR QUANTEC byla vyvinuta na základě zkušeností společnosti KUKA v dynamickém světě automatizace. Výsledek: Spolehlivé, všestranné a efektivní kvalitní řešení pro vaše výrobní prostředí. Zákazníci profitují z unikátně široké nabídky aplikací robotů KR QUANTEC, které každého přesvědčí svým výkonem, ekonomičností a flexibilitou.
Štíhlý modulární systém zaručuje přesné, flexibilní roboty, rychlé dodací lhůty a nízké celkové náklady na vlastnění TCO (Total Cost of Ownership) – například díky minimalizovaným nárokům na údržbu a redukovanému počtu náhradních dílů. Možnost vysokého navýšení nosnosti v poli a režimy Motion Modes pro ideální kvalitu procesu v rámci výroby dělají z robota KR QUANTEC vysoce flexibilní stroj a bezpečnou investici do budoucnosti vaší výroby.
0 - 300Nosné zatížení v kg
0 - 3904Dosah v mm
Výhody
Best in Class
V podobě řady KR QUANTEC představuje společnost KUKA generaci robotů, která množstvím svých inovativních funkcí nastavuje laťku – jak pro klasickou, tak i pro digitalizovanou výrobu. Výsledek přináší daleko více, než jen technické detaily, a zahrnuje také dlouhodobé aspekty jako zjednodušení uvedení do provozu, nároky na údržbu a optimalizaci procesu systému.
Průběhy pohybu optimalizované z hlediska procesu
Jako první průmyslový robot na světě bude řady KR QUANTEC má k dispozici digitální plug-in Motion Modes. Jedná se o digitalizované pohybové režimy, které optimalizují provoz robota pro konkrétní případy použití. Například režim „Path Mode“ umožňuje vysoce přesný dráhový pojezd. Režim „Dynamic Mode“ dovoluje použít vyšší rychlost za účelem minimalizace doby taktu.
Maximální flexibilita
Řada KR QUANTEC vyniká svým optimálním portfoliem i maximálním výkonem a moderním designem. Štíhlé kolizní obrysy, rozšířené přípustné pracovní podmínky i extrémně malý instalační půdorys zaručují maximální možnou flexibilitu při použití i při navrhování buněk a zařízení. Zdokonalený pracovní prostor před a za strojem umožňuje zlepšení přístupnosti v nejrůznějších aplikacích. Koncepce přívodu napájení zaujme dlouhou životností a optimální dostupností.
Udržitelně nízké náklady TCO
Robot KR QUANTEC vyniká nejen maximální efektivitou výroby, ale také svou ekonomickou koncepcí uvedení do provozu a údržby. Díky špičkovým hodnotám střední doby poruchy (Meantime between failure) i zredukovanému počtu komponent v kompletní stavebnici nastavuje tato řada laťku na trhu ohledně TCO. Doby prostojů i nároky na údržbu jsou minimalizovány mimo jiné díky inovativní koncepci kabeláže a přívodů energie. Díky tomu řada KR QUANTEC vyniká významným snížením běžných nákladů.
ESD ochrana
Robot je standardně chráněn před nekontrolovaným elektrostatickým nabíjením nebo vybíjením a je tak vybaven pro bezpečné zacházení s citlivými elektronickými součástkami.
Od standardního stroje k stroji procesně optimalizovanému – s digitálními doplňky Motion Modes
S pomocí softwarových doplňků můžete optimalizovat ad hoc výkonnost robota, a to v závislosti na daném procesu či dílčím procesním kroku.
– Režim Performance Mode: Slučuje rychlost a přesnost a je univerzálně použitelný pro nejrůznější aplikace.
– Režim Path Mode: Zvyšuje přesnost při dráhovém pojezdu v případě nízkých i vysokých dráhových rychlostí.
– Režim Dynamic Mode: Snižuje doby taktu a propůjčuje robotu KR QUANTEC vyšší rychlost za účelem snížení dob cyklu až o 10 %.
Flexibilní a maximálně spolehlivý: Robot KR QUANTEC je robot, který představuje bezpečnou investici do Vašeho výrobního procesu.
Flexibilní navrhování buněk a zařízení
Řada KR QUANTEC zjednodušuje projektování dokonce i v komplexních situacích udržitelným způsobem díky zredukovaným kolizním obrysům se štíhlejší rukou a menším půdorysem. Optimalizovaný kolizní obrys inovativního přívodu energie kromě toho zaručuje zjednodušenou simulaci a ekonomičtější plánování buněk. Také krátké doběhové dráhy robotů v případě zastavení dovolují kompaktní konstrukci buněk a zařízení a umožňují flexibilitu při navrhování a realizaci zařízení.
Štíhlejší obrysová linie
Požádejte o cenovou nabídku nebo získejte další technické podrobnosti pro KR QUANTEC