Fyra styrningar i ett system
KR C4 har ett revolutionerande koncept. För första gången är robot och Motion Control perfekt och interaktivt integrerade med styrningar för PLC, CNC och säkerhet. Enkel och flexibel robotprogrammering med inline-formulär och den nya rörelseprogrammeringen med spline gör automatiseringslösningar baserade på KR C4 överlägsna i alla hänseenden. Dessutom erbjuder KR C4 intelligenta, flexibla och skalbara användningsmöjligheter.
Stöd för high end-PLC
Tillvalet high end-SoftPLC ger full åtkomst till styrningens hela IO-system och har hög körningsprestanda. Denna programvara möjliggör I/O-Handling av roboten, en hel robotcell eller en robotlinje. Dessutom kan variabler som axelpositioner och hastighet läsas av och bearbetas via funktionsmoduler.
Högre prestanda i CNC-bearbetningen
Styrningstillvalet KUKA.CNC möjliggör direkt programmering och drift av KUKA-robotar vid G-kod. Det kan bearbeta även de mest komplexa programmen från CAD- eller CAM-system och erbjuder tack vare CNC-banplanering högsta möjliga precision. Det förenklar integreringen av robotar i en befintlig CNC-miljö betydligt. Tack vare det ökade antalet robotspecifika funktioner i de överordnade CAD- eller CAM-systemen kan roboten ta steget rakt in i bearbetningsprocessen.
Fullständigt integrerad säkerhetsstyrning
KR C4 integrerar hela säkerhetsstyrningen i styrsystemet utan skyddad hårdvara. Säkerhetsfunktioner och säkerhetsrelevant kommunikation utförs via Ethernetbaserade protokoll. Säkerhetskonceptet använder sig av MultiCore-teknologi, vilket är en förutsättning för det tvåkanalssystem som säkerhetsapplikationer kräver.
Global kompabilitet med KR C4
Oavsett var i världen efterfrågan på effektiva styrsystem uppstår: svaret är KR C4. Styrningen fungerar tillförlitligt oavsett nätspänning och nättyp, och klarar såväl extrem kyla, som värme och fukt. Den talar 25 språk – däribland de största asiatiska språken – och uppfyller alla internationellt relevanta ISO-standarder och amerikanska standarder.
Överlägsen i alla former: olika utföranden på KR C4
För perfekt integrering i automatiseringsmiljön finns fem olika utföranden att välja mellan. Det gör att alla krav på stapelbarhet, skydd mot damm, fukt och annan påverkan kan tas i beaktande.