Du använder en äldre version av webbläsaren Internet Explorer. För en så bra upplevelse som möjligt bör du uppdatera din webbläsare.
Enaxlig lägesställare KP1-V
Det enaxliga vridbordet KP1-V med lodrät vridaxel kan användas för positionering av arbetsstycken eller som modulbas. Den finns med 500 och 1 000 kg bärlast.
Fördelarna med vridbordet KP1-V:
Kompakt design:
Tack vare sitt lilla yttermått skapar den tillsammans med vridbordet KP1-V särskilt platseffektiva automatiseringslösningar.
Central medietillförsel:
Hålaxeln i planskivans mitt möjliggör direkt medietillförsel – bättre platsbesparing vid varje uppbyggnad.
Ändlöst roterande:
Tack vare sin ändlöst roterande konstruktion är vridbordet optimalt positionerad och oändligt användbar i alla axellägen.
Ergonomisk inläggningshöjd:
Med en inläggningshöjd på 705 mm underlättar KP1-V inläggningen av arbetsstycken och stöder därmed produktiviteten och effektiviteten hos användningen.
Identisk hålbild:
Alla KP1-V har samma identiska hålbild för säker planing och snabb, sömlös integration i uppbyggnaden.
Elektriskt isolerade planskivor:
Planskivorna är som standard elektriskt isolerade. Detta underlättar integrationen, särskilt vid bågsvetsning. Även lägesställarens livslängd ökas tack vare detta.
Hög svetseffekt:
Svetsa med upp till 500 A vid 100 % inkopplingstid.
Robotic milling of composite materials at New Era Materials
KP1-V single-axis positioner
Jämförelse av data för och varianter av vridbordet: