Välj din plats:

Land

Draaitafels

Tvåaxlig lägesställare DKP

Den tvåaxliga lägesställaren DKP med vrid- och tippaxel möjliggör smidig bearbetning av arbetsstycken. DKP har en bärlast på 400 kg.


Fördelar med vrid-tipplägesställaren DKP:

  • Mer ergonomisk:
    Tack vare den ergonomiska inläggningshöjden hos den 2-axliga lägesställaren DKP blir arbetsprocesserna enklare och effektivare.
  • Snabb positionering:
    Det spelar ingen roll runt vilken axel den vrider sig utan vrid-tipplägesställare hittar blixtsnabbt och högprecist det önskade läget.
  • Central tillförsel:
    DKP möjliggör särskilt processvänlig medietillförsel i planskivans mitt.
  • Kompakt konstruktion:
    Designen av den 2-axliga lägesställaren DKP är utformad med minsta möjliga yttermått och med platsbesparande dimensioner.
  • Flexibilitet:
    Den 2-axliga lägesställaren DKP möjliggör alltid fullkomligt flexibel bearbetning av arbetsstycken.
  • Elektriskt isolerade planskivor:
    Planskivorna är som standard elektriskt isolerade. Detta underlättar integrationen, särskilt vid bågsvetsning. Även lägesställarens livslängd ökas tack vare detta.
  • Hög svetseffekt:
    Vid en inkopplingstid på 100 % garanterar vrid-tipplägesställaren en svetseffekt på upp till 430 A.
Flexibel och högprecis svetsning av medicintekniska produkter med hjälp av lägesställaren DKP. Läs mer om våra lägesställare i våra kundprojekt.

Data för och varianter av vrid-tipplägesställaren:

DKP-400
nominell bärlast 400 kg
Repeternoggrannhet position <±0,06 mm
Vridområde standard ändlöst
Vridområde med energiförsörjning +/-185°
Tippområde
+/–90°
Inläggningshöjd max. 857 mm
Nominell svetsström (100 % ED)
430 A
Nominell svetsström (60 % ED) 500 A