KR QUANTEC nano
KR QUANTEC nano är den lättaste och mest kompakta roboten i vår serie KR QUANTEC. Den är särskilt lämpad för punktsvetsning och ger ett optimalt processresultat med låga investeringskostnader.
KR QUANTEC nano är den minsta och lättaste roboten i sin klass. Robotens 3:e axel kan svängas bakåt, vilket ökar robotens arbetsområde och gör att den kommer åt svåråtkomliga ställen även i trånga utrymmen. Detta är till stor hjälp exempelvis vid elektrodformering.
KR QUANTEC nano F exclusive
Den senaste medlemmen i vår KR QUANTEC nano-serie: Det robusta tvättproffset KR QUANTEC nano F exclusive. Den här kompakta Foundry-specialisten har samma färdigheter som övriga robotar i KR QUANTEC Foundry-serien, men i detta utförande har roboten optimerats för de rengöringsanläggningar och de extrema förhållanden som råder där liksom i medelstora till stora tvättceller. Vi kan med denna robotmodell erbjuda en ekonomisk, reproducerbar och miljöskonande komponentrengöring. Både roboten och dess centralhand uppfyller skyddsklasserna IP 65, IP 67 och IP 69.
Med roboten KR QUANTEC nano F exclusive sätter KUKA en ny standard för heltäckande automationslösningar inom gjutindustrin och för motorkonstruktörer.
Med roboten KR QUANTEC nano F exclusive sätter KUKA en ny standard för heltäckande automationslösningar inom gjutindustrin och för motorkonstruktörer.
![](/-/media/kuka-corporate/images/products/robots/kr-quantec/kr_quantec_nano_f.jpg?rev=-1&w=1400&hash=3300997F78600479964AA8CD1353F77F)
KR QUANTEC nano (6 axlar) - tekniska data
Robotar
Nominell totallast
Max. räckvidd
Utförande omgivning
Nedladdningar
KR 120 R1800 nano
Nominell totallast
120 kg
Max. räckvidd
1803 mm
Utförande omgivning
Standard
Nedladdningar
- Nominell totallast 120 kg
- Max. räckvidd 1803 mm
- Utförande Standard
- Utförande omgivning Standard
- Monteringsläge(n): Golv
- Kapslingsklass IP 65
- Nedladdningar PDF
- Styrning
- Datablad KUKA Marketplace
KR 120 R1800 nano C
Nominell totallast
120 kg
Max. räckvidd
1803 mm
Utförande omgivning
Standard
Nedladdningar
- Nominell totallast 120 kg
- Max. räckvidd 1803 mm
- Utförande Standard
- Utförande omgivning Standard
- Monteringsläge(n): Tak
- Kapslingsklass IP 65
- Nedladdningar PDF
- Styrning
- Datablad KUKA Marketplace
KR 120 R2100 nano F exclusive
Nominell totallast
120 kg
Max. räckvidd
2100 mm
Utförande omgivning
Foundry exclusive
Nedladdningar
- Nominell totallast 120 kg
- Max. räckvidd 2100 mm
- Utförande Standard
- Utförande omgivning Foundry exclusive
- Monteringsläge(n): Golv
- Kapslingsklass IP 65, IP 67, IP 69
- Nedladdningar PDF
- Styrning
- Datablad KUKA Marketplace
KR 160 R1570 nano
Nominell totallast
160 kg
Max. räckvidd
1573 mm
Utförande omgivning
Standard
Nedladdningar
- Nominell totallast 160 kg
- Max. räckvidd 1573 mm
- Utförande Standard
- Utförande omgivning Standard
- Monteringsläge(n): Golv
- Kapslingsklass IP 65
- Nedladdningar PDF
- Styrning
- Datablad KUKA Marketplace
KR 160 R1570 nano C
Nominell totallast
160 kg
Max. räckvidd
1573 mm
Utförande omgivning
Standard
Nedladdningar
- Nominell totallast 160 kg
- Max. räckvidd 1573 mm
- Utförande Standard
- Utförande omgivning Standard
- Monteringsläge(n): Tak
- Kapslingsklass IP 65
- Nedladdningar PDF
- Styrning
- Datablad KUKA Marketplace
KR 180 R2100 nano F exclusive
Nominell totallast
180 kg
Max. räckvidd
2100 mm
Utförande omgivning
Foundry exclusive
Nedladdningar
- Nominell totallast 180 kg
- Max. räckvidd 2100 mm
- Utförande Standard
- Utförande omgivning Foundry exclusive
- Monteringsläge(n): Golv
- Kapslingsklass IP 65, IP 67, IP 69
- Nedladdningar PDF
- Styrning
- Datablad KUKA Marketplace
%x av %y robotar synliga