![](/-/media/kuka-corporate/images/products/robots/kr-delta/kuka-robot_kr-delta-standard_keyvisual.jpg?rev=-1&w=1900&hash=C65B824BF41FBAD664B413D3CE47DECF)
Highspeed-deltarobot från KUKA för ökad produktivitet
Blixtsnabb plockning: KUKA:s senaste deltarobot KR 3 D1200 har en bärlast på upp till 6 kg och lämpar sig optimalt för exempelvis pick-and-place av livsmedel. Och det i maximal hastighet.
den 29 november 2022
Stort arbetsutrymme på en liten plats
Höghastighetsrobotar för utbyggd automation
Den nya deltaroboten arbetar snabbare än tidigare modeller: Vid små adeptcykler med en bärlast på ett kilo ligger cykeltiden under 0,32 sekunder. För att minimera antalet oplanerade stopp har vi gjort den nya deltaroboten så underhållssnål som möjligt, och det tack vare avancerad teknik. Inkapslade växlar med livstidssmörjning i kombination med egensmörjda kulleder gör robotarna extremt tillförlitliga. Det faktum att roboten till största delen är tillverkad av kolfiber gör den extra lätt och motståndskraftig. Följden blir lägre kostnader för skötsel och underhåll och inte minst: produktivitetsvinster.
![](/-/media/kuka-corporate/images/products/robots/kr-delta/delta-secondary-packaging.jpg?rev=-1&w=1400&hash=A6516EB8C6AA66EF1965520B03AF30AE)
Industrirobotar i Hygienic Machine-utförande
Och vid hantering av livsmedel och läkemedel visar KUKA:s nya DELTA-robot ytterligare styrkor: Den är som standard smord med livsmedelsanpassade H1-smörjmedel, vilket kvalificerar den för livsmedelshantering inom den sekundära sektorn. Särskilt förpackade, torra produkter som choklad, bröd och godis lämpar sig optimalt för denna robot. För direktkontakt med råa livsmedel, såsom sker inom den primära livsmedelssektorn, är den ”äldre brodern”, deltaroboten KR 3 D1200 HM (Hygienic Machine) som lanserades 2021, det optimala valet. KR DELTA i HM-versionen säkerställer optimal hygien även under de känsligaste förhållanden, t.ex. vid bearbetning av rått kött eller rå ost.
Vår deltarobot finns i två varianter
![](/-/media/kuka-corporate/images/products/robots/kr-delta/kuka-robot_kr-delta-standard_keyvisual.jpg?rev=-1&w=1400&hash=493732A19D33C07759439BD5BB12139D)
Vare sig det rör sig om plockning eller placering: Våra integrerade programvarupaket gör användningen flexibel
Den som använder flera KR 3 D1200-robotar på ett transportband vill samordna deras rörelser på ett optimalt sätt. Detta är möjligt dels tack vare vår avancerade robotteknik, men även med hjälp av tre KUKA-programvaror: KUKA.ConveyorTech håller transportbandens rörelser synkroniserade. KUKA.VisionTech med integrerad kamera i IP 67-hölje registrerar varorna visuellt och underlättar kvalitetskontrollen. KUKA.PickControl samordnar de olika robotarnas pick-and-place-uppgifter och möjliggör mer produktiv packning och förpackning. I samspelet mellan dessa tre programvarulösningar utförs det automatiserade arbetet på ett så enkelt och smidigt sätt som möjligt.
Nya KR 3 D1200 kan beställas redan nu och de första robotleveranserna är planerade till slutet av året.