Välj din plats:

Plats

Lär dig programmera robotar på ett lekfullt sätt med en robotbyggsats i skrivbordsformat

Den ser ut som en leksak, men fungerar precis som en riktig robot: OrangeApps GmbH började nyligen tillverka en robot som är uppbyggd av små systemkomponenter av plast. Även om den är flera gånger mindre än sin orangea storebror, så beter den sig som en riktig 6-axlad robot. Perfekt för elever och studenter som vill öva sig i robotteknik.

den 17 juni 2020


Oavsett i vilken miljö roboten ska användas – i skolan, i universitetslabbet, som ett moment i den praktiska utbildningen, eller hemma: Det nya robotutbildningssystemet från OrangeApps är perfekt för den som vill lära sig hur en 6-axlad robot fungerar och styrs, och det behövs ingen fabrikshall för att använda roboten. Den småskaliga roboten består av 1 010 systemkomponenter av plast, plus motorer och sensorer. Med den medföljande programvaran kan roboten styras och programmeras som en riktig KUKA-robot, t.ex. KR QUANTEC eller KR IONTEC.

Utbildningsrobotar hjälper nästa generations programmerare

OrangeApps utvecklar skräddarsydda programvarulösningar till robotsystem. I normala fall används deras lösningar i industriella produktionsmiljöer av industrikunder som KUKA. Programvaran som används för att programmera denna utbildningsrobot består av KUKA.OfficeLite samt en app från OrangeApps. Bra att veta: KUKA erbjuder särskilda Education-licenser till skolor och universitet. Med denna utbildningsrobot vill OrangeApps ge nästa generations programmerare och robotanvändare en inblick i hur en 6-axlad robot fungerar och hur dess mekanik och elektronik ser ut. 
Den ser ut som är riktig robot: Do-It-Yourself-roboten från OrangeApps

Robotar som är uppbyggda av småskaliga systemkomponenter är främst tänkta för utbildningsändamål

De nya robotarna i skrivbordsformat kan beställas i tre olika utföranden och kommer att tillverkas i ett begränsat antal: Sats nr 1 innehåller programvara, kablar, monteringsinstruktion samt en lista med nödvändiga tekniska komponenter som levereras av leverantören av systemkomponenterna. Den som redan har de senare komponenterna kan alltså sätta igång direkt med den här satsen. Sats nr 2 består av ett komplett paket och innehåller alla komponenter som behövs inklusive programvara. Sats nr 3 lämpar sig för de som inte har tålamod, lust eller tid att bygga ihop roboten själva: Här levereras roboten komplett färdigmonterad inklusive programvara.
DIY-roboten går snabbt att bygga upp med hjälp av den medföljande monteringsinstruktionen

Det krävs inga förkunskaper för att montera ihop roboten

VD för OrangeApps, Daniel Schmidt, tillika uppfinnare av robotutbildningssystemet Education Robot System, försäkrar att ”ungdomar från ca 13-14 års ålder kan montera ihop roboten på fyra till fem timmar om de är noggranna och lite händiga.” Samtidigt får de på ett lekfullt sätt en god inblick i kinematik, växlar, motorer och andra mekatroniska komponenter.
Den småskaliga roboten består av 1 010 systemkomponenter av plast, plus motorer och sensorer.

Robotutbildningssystemet kan programmeras och styras som en riktig KUKA-robot med hjälp av en app.

Daniel Schmidt, VD för OrangeApps

Du kanske också är intresserad av