Välj din plats:

Plats

Timo Boll – ett liv i spinn

Sedan sex år tillbaka utgör KUKA och Timo Boll ett perfekt team. I en unik dokumentär följer robot- och automationsföretaget bordtennisstjärnan på hans väg till de olympiska spelen i Tokyo 2021. Projektet berättar om hur en exceptionell talang inleder sin karriär i Hessen och om de toppar och dalar som kantar vägen till världstoppen.


Timo Boll och KUKA: ett samspel utöver det vanliga

Allt började med en minst sagt annorlunda duell. I filmen ”The Duel” står Timo Boll, Tysklands mest framgångsrika bordtennisspelare genom tiderna, öga mot öga med världens snabbaste robot – KR AGILUS från KUKA. Reklamfilmen producerades i samband med öppnandet av en KUKA-fabrik i Kina. I Mittens rike är bordtennis en av de mest populära sporterna – och Timo Boll en firad stjärna.

Den sympatiske, snabbe och framgångsrike sportstjärnan som inte lämnar något åt slumpen har gjort sig känd för sina maxade prestationer och fair play. Som varumärkesambassadör för KUKA har Timo Boll vid många tillfällen stått framför kameran tillsammans med tyska högprecisa, kraftfulla och kvalitetssäkrande industrirobotar. Som det teknikfreak han är intresserar sig Timo Boll mycket för robotteknik.

Jag är ett teknikfreak! KUKA:s robotar är fascinerande produkter: snabba, rörliga, exakta och tillförlitliga. Precis som en bra bordtennisspelare. Jag är absolut redo att spela mot en KUKA-robot.

Timo Boll, Europamästare i bordtennis och KUKA:s varumärkesambassadör i Kina

Timo Boll – ett liv i spinn. På väg till Tokyo

”Ett liv i spinn” är ett speciellt filmprojekt om en exceptionell idrottskarriär: Under 14 år rankades Timo Boll som topp tio på bordtennisens världsrankinglista, under lång tid låg han etta. 37 år gammal återerövrade han den första platsen – som den äldste bordtennisspelaren i historien. Timo Boll har vunnit fler än 20 tyska mästerskapstitlar och flera världscupsegrar och europeiska mästerskap; han tog medaljer vid de olympiska spelen i Peking, London och Rio. Segrar i singel, dubbel och i det tyska landslaget – Timo Boll är en teamspelare rakt igenom. Även som 39-åring är bordtennisstjärnan fortfarande i bästa form – och nu vill han se hur långt det bär: Detta år deltar han i de olympiska spelen i Tokyo 2021.

 

 

Del 1: De första stegen

Hur allt började: Medan Timo Boll förbereder sig i sin hemstad Höchst, beger vi oss till Odenwald i södra Hessen – inte bara för att njuta av denna orts charm, utan också för att ta reda på hur allt började. Vi ser tillbaka på Timo Bolls barndom och ger en exklusiv inblick i hans föräldrahem och hur Timo som liten kom i kontakt med bordtennis under 1980-talet, hur han träffade personen som upptäckte hans talang och blev hans förkämpe, Helmut Hampl. [02-2020]

Del 2: Glöm aldrig hur allt började

Timo Boll tar tre guldmedaljer vid de europeiska juniormästerskapen och blir odödlig i hemstaden Höchst i Hessen. Men hemmasonen Timo kommer snart att ingå i en större berättelse. Ett helt landslag flyttar till Höchst bara för hans skull. Ingen anar ännu vad som står skrivet i stjärnorna för unge, talangfulle Timo. Förutom en person: personen som upptäckte honom, Helmut Hampl. [03-2020]

Del 3: Genombrott på världsscenen

Timo är inne i en intensiv förberedelsefas inför de olympiska spelen 2021, som även innefattar medicinska undersökningar. Vi ser tillbaka på Timos första möte med idolen Jörg Roßkopf, som först behövde städa upp i Timos förening TTV Gönnern. Men det var just detta som behövdes för att Timo skulle kunna nå världstoppen för första gången år 2003.

Del 4: Fair play

Tveklöst lär Timo räkna sina framgångar som milstolpar i livet. 2005 hade han en mycket god chans att även bli världsmästare. Men under världsmästerskapen ber han domaren att ändra på ett felaktigt domslut till sin motståndares fördel, vilket grusar hans förhoppningar att nå titeln. Timos fair play får dock internationell uppmärksamhet.

Del 5: Partnerskap

Timo är mån om sina partners - även sina sponsorer. Timo har en liten men perfekt pool av sponsorer som står vid hans sida år efter år. ARAG, Butterfly och KUKA. Framför allt med robottillverkaren från Augsburg har Timo byggt upp ett spännande partnerskap, där Timos intresse för teknik har utmynnat i mycket uppmärksammade filmer.

Del 6: Lagspelaren

Individuella idrottsmän betraktas ofta som ensamvargar. Men inte Timo Boll: Bordtennisstjärnan briljerar även i dubbel- och lagtävlingar och har vunnit otaliga titlar med olika lag. Hur är det stå vid bordtennisbordet tillsammans med Timo Boll på internationella tävlingar? Hur skulle du beskriva lagspel med Timo? Hans dubbelpartner i bordtennis berättar om gemensamma upplevelser och framgångar.

Del 7: Mitt Kina

Framför allt i Kina fick Timo Boll redan tidigt hjältestatus. Efter dussintal besök har det tyska bordtennisproffset blivit en Kina-kännare – och berömd i Mittens rike som knappt någon annan idrottsman eller idrottskvinna. Men hur är det att firas i fjärran östern och föra en tillvaro hemma i Tyskland som snarare måste betecknas som lugn? Och det gäller ett oförglömligt ögonblick för Timo: Vi ser tillbaka på fanbäraren Timo Boll vid de olympiska spelen 2016 i Rio och låter tidigare tyska fanbärare beskriva detta ögonblick.

Del 8: Olympisk hjälte

 

Trots att Timo Bolls sportkarriär nu pågått i 25 år är han fortfarande med och tävlar om topplaceringarna. Och kämparglöden har knappast falnat trots att de olympiska spelen fick skjutas upp ett år: Även vid sitt 6:e olympiska spel vill han stå högst upp på prispallen. Hur goda chanser har Timo Boll? Denna fråga har hans följeslagare fått besvara.

Historien bakom en annorlunda duell

Bordtennisstjärnan Timo Boll och KUKA ingår sedan många år i ett fruktsamt partnerskap. Samarbetet blev känt efter en minst sagt annorlunda duell: I den miljontals klickade reklamfilmen ”The Duel” står Timo Boll på ena sidan av bordtennisbordet, och KUKA:s robot KR AGILUS på den andra. Människan skulle gå segrande ur striden. Senare skulle roboten få revansch och det i en disciplin där robotar har överhanden. Upptäck de tidigare filmerna med KUKA och Timo Boll.