Mobil robotcell betjänar CNC-bearbetningsstationer
I robotcellen MRC flextray, utvecklad av wbt automation GmbH & Co. KG, arbetar KUKA:s robot KR AGILUS. Hos DANNORITZER Medizintechnik GmbH & Co. KG betjänar denna smårobot företagets CNC-bearbetningsstationer.
Denna robot är tack vare sin flexibilitet, precision, hastighet och relativt låga platsbehov den bästa lösningen för oss för att höja produktiviteten.
Flexibel robotcell optimerar CNC-fräsning
MRC flextray positioneras säkert och med hög noggrannhet i bearbetningsstationen med hjälp av en egen dockningsstation med integrerat maskingränssnitt. ”Den flyttbara cellen kan tack vare sina lättlöpande hjul enkelt flyttas till nästa bearbetningsområde, dockas och startas”, förklarar Joachim Burkert, VD på wbt. Därefter läggs rådelar eller halvfärdiga delar på pallarna som i nästa steg matas in i robotcellen. KUKA:s smårobot öppnar lådan, tar ut delarna och lägger dem i fastspänningsanordningen. När delarna har bearbetats lägger roboten tillbaka dem på pallen. ”Därmed kan man ta ut delar som ska kontrolleras samt läsa av olika parametrar för processäkerhet utan att produktionen måste avbrytas”, förklarar produktionschefen Julian Dannoritzer.
Robotcellen kan bearbeta upp till fyra lådor med vardera två pallar med olika komponenter. Därför lämpar sig cellen mycket väl även för små och medelstora partier. Om kunden önskar skräddarsydda utbyggnader löses detta utan problem.
Process- och kvalitetsförbättringar med robotbaserad automation
Robotcellen med KUKA:s smårobot och frässtationen arbetar tillsammans på ett mycket tillförlitligt sätt hos DANNORITZER Medizintechnik. De producerade kvantiteterna kan nu beräknas för längre perioder än tidigare och tiderna som frässtationen producerar har utökats. Tack vare nya frästekniker har efterföljande bearbetningsprocesser blivit överflödiga. Som en följd av detta har processen kunnat optimeras och produktkvaliteten förbättras. På lång sikt planerar företaget därför att automatisera ytterligare produkter.