Minst sagt speciella tjänster: KUKA-robotar som praktisk assistenter med hög underhållningsfaktor
Oavsett om det handlar om att blanda cocktails, tillreda kaffe eller styra en filmkamera – KUKA:s robotar sköter alla dessa uppgifter på ett imponerande och underhållande sätt. KUKA:s robotar förpackade i unika serviceapplikationer är inte bara mycket praktiska, utan fungerar även som publikmagneter i alla sammanhang, t.ex. på företagsevent.
Cocktailavnjutning 4.0 – uppfriskande drinkar från en robotbartender
- Digitalt och snabbt: Gästerna gör sin beställning på en surfplatta eller smarttelefon och får en notis när deras drink är färdig. Cocktailroboten kan blanda upp till 80 drinkar per timme och följer en prioritetslista.
- Individuellt och för alla smaker: Förutom alkoholhaltiga och alkoholfria cocktails erbjuds även öl och vin. Gästerna kan även ange personliga önskemål när de beställer sina drycker.
- Flexibel och lönsam: I standardutförande levereras denna bar på kort tid och har ett lågt inköpspris. Vi erbjuder en innovativ prismodell med en låg fast avgift för varje såld drink där heltäckande, regelbunden service ingår liksom användandet av en app för beställningar.
Robot som barista: Teknik möter kaffekonst i robotstyrd kaffebar
Robotkaffebaren levereras i form av ett standardiserat koncept i två utföranden. Inköpspriset är lågt och baren installeras snabbt och enkelt:
- Kiosk – kräver ett litet utrymme och arbetar helt automatiskt med en robot:
- Gästerna kan välja mellan 12 varma och kalla drycker (kaffe, te, chokladdryck)
- Låga driftskostnader och hög kundfrekvens med upp till 400 drycker som kan serveras per påfyllning
- Snabb tillredning med 45 sekunder per americano
- Kafé – två robotar som arbetar sida vid sida med en riktig barista:
- Robotarna tillreder espresso eller americano (varm eller kall) och ställer fram glaset/koppen
- En riktig barista förfinar och serverar drycken enligt kundens önskemål för en perfekt avnjutning
Robotic Coffee Bar: Hos Coffeed Method är det robotar som serverar kunderna olika kaffespecialiteter.
Robotstyrda kameror för högkvalitativ höghastighetsfotografering inom filmindustrin, reklamindustrin och mer
- Snabb och samtidigt mycket noggrann: Exakta robotrörelser positionerar kameran med maximal precision – till och med i höga hastigheter. Ett avgörande kriterium när bilder måste tas i hög hastighet.
- Flexibel: Rörliga robotaxlar når nästan alla vinklar och är betydligt rörligare än ett klassiskt kamerastativ.
- Reproducerbara bilder: Genom att rörelsesekvenserna kan upprepas godtyckligt många gånger går det att filtrera bort effekterna av ströljus och speglingar – perfekt till exempel för videomaterial till onlineaffärer.
- Enkel animering istället för programmering: Kompatibiliteten med programteknologipaketet KUKA.ready2_animate gör det lättare att ställa in robotens rörelser.
- Kompletta system kan levereras av våra systempartner som CMOCOS.
Tack vare systemets snabbhet och precision uppfattar KUKA:s robotar med kameror varenda liten detalj – perfekt exempelvis för livsmedelsindustrin.
Rengöringsrobotar för VR-glasögon: effektiv, hygienisk och robotstyrd rengöring av glasögon i VR-attraktioner
Den första automatiserade lösningen för rengöring av VR-glasögon erbjuder
många fördelar och uppfyller de särskilda hygienkrav som ställs här:
- Grundligt: Med exakt programmerade robotrörelser placeras borsten exakt där den mesta smutsen sitter och den efterföljande rengöringen sker både mekaniskt och med desinfektion och UV-strålning.
- Konstant: Alla glasögon rengörs med samma höga kvalitet – viktigt för att tillfredsställa besökarnas förväntan.
- Avlastar: Roboten övertar monotona och uttröttande arbetsmoment och avlastar på så sätt medarbetarna.
Automatiserad hygienlösning: KUKA-robotar rengör VR-glasögon snabbt och noggrant efter användning.