Vyberte si svoje miesto:

Štát

KR 4 AGILUS

Vysoký výkon v každé montážní poloze a při minimální potřebě místa – robot KR 4 AGILUS přesvědčuje kompaktním designem, velkým dosahem a vysokou přesností.


KR 4 AGILUS: Kompaktní, flexibilní robot pro různé aplikace

Robot KR 4 AGILUS v sobě spojuje vysoce kompaktní design bez rušivých kontur a optimální výkonnost: s nosným zatížením 4 kilogramů a dosahem 600 mm přebírá tento kompaktní robot nejrůznější úkoly, jako např. manipulování s díly a montáž dílů v elektronickém průmyslu nebo v malých automatizačních buňkách. Při tom pracuje spolehlivě a přesně při nejkratších dobách cyklu.

Drobná robotika pro elektronický průmysl: KR 4 AGILUS

Robot KR 4 AGILUS je ideální např. pro výrobu elektronických dílů a aplikace jako měření, lepení/nanášení nebo přepravování.
  • Rychlost

    Doby taktu až 0,4 sekund

  • Přesnost

    Přesnost opakování 0,02 mm a lepší přesnost dráhy

  • Odolnost

    Možnost použití v teplotním rozsahu od 0 °C do 55 °C, se stupněm krytí IP40 a ochranou ESD

  • Integrovaný přívod energie

    Kompatibilní s většinou způsobů napájení

    • 4 x 4 stlačený vzduch
    • 1 x M12 8 pin (24V, 2A)
    • 1 x M12 8 pin Ethernet (volitelná výbava)

4 - 4 Nosnosť

601 - 601 Dosah

Výhody


Maximální flexibilita

Kompaktní design bez rušivých kontur, flexibilní montážní poloha a různá rozhraní pro periferní zařízení

Ochrana ESD

Robot je standardně chráněn proti nekontrolovanému elektrostatickému náboji i výboji a je tak optimálně připraven pro bezpečnou manipulaci s citlivými elektronickými díly.

Maximální spolehlivost

Obzvlášť dlouhá životnost a nízké nároky na servis a údržbu, např. díky menšímu počtu pracovních kroků při výměně kabelů

Snadná obsluha

Řízení přes KRC5 micro a ovládání přes KUKA smartPAD

Požádejte o cenovou nabídku nebo získejte další technické podrobnosti pro KR 4 AGILUS

Vyžádejte si nabídku Navštivte my.KUKA Marketplace

KR 4 AGILUS (6 axes) - technical data

Roboty
Menovité celkové zaťaženie
Maximálny dosah
Prevedenie podľa prostredia
Datové listy
KR 4 R600
Menovité celkové zaťaženie
4 kg
Maximálny dosah
601 mm
Prevedenie podľa prostredia
Štandardné
Datové listy
  • Menovité celkové zaťaženie 4 kg
  • Maximálny dosah 601 mm
  • Konštrukcia Štandardné
  • Prevedenie podľa prostredia Štandardné
  • Montážna poloha Podlaha, Stena, Strop, v uhle
%x z %y viditeľných robotov