Vyberte si svoje miesto:

Štát

Automatizace v elektronickém průmyslu

Na základě dlouholetých zkušeností a více než 13 000 instalovaných robotů v elektronickém průmyslu dodává společnost KUKA cenově výhodná, spolehlivá a flexibilní řešení pro výrobu elektronických výrobků.


Robotika pro výrobu elektroniky: Dokonale přizpůsobena podmínkám na trhu

Vzhledem k rostoucí poptávce po elektronických zařízeních a rostoucímu nedostatku kvalifikovaných pracovníků je automatizace výroby elektroniky nepostradatelná. Pomocí robotů lze výrobní procesy flexibilně a snadno přizpůsobit rychlým změnám na trhu.

Společně s našimi partnery vyvíjíme agilní automatizační řešení, která jsou dokonale přizpůsobena důležitým odvětvím, jako je výroba polovodičů, automobilová elektronika nebo zábavní průmysl 3C. Naše roboty jsou speciálně přizpůsobeny čistým a suchým prostorům, standardně vybaveny ochranou ESD a nabízejí vysoký standard pro manipulaci s citlivou elektronikou. Kompaktní konstrukce a vysoce výkonný řídicí systém malých robotů KR C5 micro umožňuje optimální integraci naší robotiky i v malém prostoru, abychom našim zákazníkům poskytli maximální flexibilitu.

Výhody chytré výroby elektroniky s pomocí společnosti KUKA:

  • Certifikovaná robotika

    • Průmyslové roboty všech tříd užitečného zatížení a koboty
    • Autonomní mobilní řešení (AMR)
    • Roboty pro čisté prostory
    • Roboty pro suché prostory
    • Standardně s ochranou ESD
    • Speciální lak pro standard „ESD+".
  • Globální univerzální servis

    • 24hodinová podpora
    • Rozšířený elektronický servis
    • Celosvětová síť certifikovaných systémových partnerů
    • Studie proveditelnosti a testovací nástavce
    • Balíčky údržby a modernizace
  • Inovativní technologie

    • Programování na principu drag-and-drop
    • Jednoduché ruční navádění robota
    • Rychlé uvedení do provozu
    • Flexibilní přestrojení a přeprogramování
    • Široký sortiment chapadel a příslušenství
    • Vysoká disponibilita: 99,995 %
  • Výkonný software

    • Hotový aplikační software
    • Cloudová platforma IIoT
    • Software pro programování offline, simulaci robotů a virtuální uvedení do provozu
    • Bezpečná interakce mezi člověkem a strojem

Príbehy úspechu: Malé a stredné podniky z rôznych odvetví už ziskovo využívajú automatizáciu

Flexibilné nakladanie a vykladanie strojov – v bezobslužných zmenách v noci a cez víkendy

S automatizačnými riešeniami KUKA vyrába spoločnosť ZIMM GmbH flexibilne 30 rôznych typov obrobkov od polotovarov až po hotové komponenty. V modulárnej výrobnej bunke podáva nakladací robot surové kovové konštrukčné diely do frézovacieho stroja. Robot zbavuje zamestnancov tohto výrobcu vretenových zdvíhacích zariadení ťažkej fyzickej práce a umožňuje im vykonávať dôležitejšie úlohy. Okrem toho spoločnosť ZIMM GmbH teraz využíva bezobslužné zmeny v noci a cez víkendy, čo zvyšuje konkurencieschopnosť. V ďalšom kroku manipulačný robot odhrotúva a čistí konštrukčné diely.

Viac informácií o flexibilnej robotickej bunke spoločnosti ZIMM GmbH nájdete tu.

 

Téma „digitalizácia“ zasiahla malé a stredné podniky. Priemyselný robot naplní frézovací stroj rýchlo a efektívne.

Bílá kniha: Příležitosti díky automatizaci 

Jak výroba elektronických součástek pro automobilový průmysl nabírá na rychlosti

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Zjistěte, jak průmysloví roboty a koboty pohání elektromobilitu vpřed.

Bílá kniha ke stažení

Priestorovo úsporná manipulácia a komplexné ďalšie spracovanie – flexibilné a v čo najkratšom čase

Vo vysoko flexibilnej robotickej bunke v spoločnosti Gindele GmbH má malý robot na starosti manipuláciu so strojom na odlievanie vstrekovaním a ďalšie komplexné spracovanie. Cieľom aplikácie je optimalizovať viacstupňový proces obrábania pre udržateľné plastové príbory. Šesťosový robot podporuje tím mimoriadne flexibilne a dokáže bezpečne uchopiť aj zložité obrobky. Umožňuje tiež zjednodušenú konštrukciu buniek, čo umožňuje jeho umiestnenie v bezprostrednej blízkosti stroja na odlievanie vstrekovaním. Záver: Cieľ splnený.

Prečítajte si, ako stredne veľká spoločnosť úspešne zvládla jednoduchý vstup do sveta automatizácie.

 

Do automatizácie a digitalizácie sa oplatí investovať – najmä malým a stredným podnikom, ktoré čelia nedostatku kvalifikovaných pracovníkov. Vďaka priemyselným robotom sa komplexné procesy vykonávajú úplne automaticky.

E-book: Automatizace další úrovně pomocí robotiky KUKA pro čisté prostory

Více informací o budoucnosti výroby polovodičů najdete v bezplatném e-booku 

Stáhnout PDF

Automatizovaná montáž dverí práčky v kontinuálnej výrobe – doba cyklu sa skracuje, koncový zákazník je spokojný

Vďaka skrutkovaciemu robotovi a vhodnému softvéru od spoločnosti KUKA bol poľský integrátor Qbig schopný automatizovať montáž dverí práčky. Kĺbový robot upevňuje sklenené a plastové prvky pomocou presného určenia pozície pri pohybe na dopravníkovom systéme. Koncový zákazník, výrobca domácich spotrebičov, je nadšený krátkymi dobami cyklu a vysokou produktivitou systému. Okrem toho automatizácia zjednodušuje prácu montážnym technikom priamo na mieste.

Podrobný obsah o tomto automatizačnom riešení nájdete tu.

 

Automatizovaná montáž pomocou kĺbového robota šetrí stredne veľkým podnikom čas a znižuje záťaž zamestnancov.

Presné a rýchle zváranie – so spoľahlivou a trvalo vysokou kvalitou

S automatizačnými riešeniami KUKA teraz spoločnosť STELA Laxhuber GmbH zvára 10-krát rýchlejšie, no pri zachovaní maximálnej kvality. Pre spoločnosť to znamená, že namiesto jedného dňa trvá zváranie ventilátora len 50 minút. V bunke dokonale prispôsobenej výrobným požiadavkám preberá proces s konštantne vysokou presnosťou zvárací robot. Napriek nedostatku kvalifikovaných pracovníkov dokáže spoločnosť spracovať vysoký objem objednávok a má pocit dobrej podpory.

Tu sa dozviete, ako zvárací robot zvládne každú prácu.

 

Zvýšenie konkurencieschopnosti digitálnou transformáciou: Zvárací robot vytvára dokonalé zvarové švy v tom najkratšom čase.

Automatická kontrola kvality – pre vyššiu efektivitu vďaka minimalizovanej chybovosti

Náš LBR iisy cobot poskytuje pre spoločnosť FMO Surface GmbH podporu v oblasti kontroly kvality. Bezpečnosť tu zohráva dôležitú úlohu. Spoločnosť, ktorá sa špecializuje na povrchovú úpravu plastových povrchov, sa spolieha na podporu kolaboratívneho robota v spojení s kamerami. Takto sa rýchlo a spoľahlivo kontroluje kvalita kódov DataMatrix na zbernicových konektoroch. Interakcia cobota so zamestnancami je dokonale bezpečná aj bez bezpečnostných zábran, čo šetrí spoločnosti veľa času. Cobot dokážu ľahko ovládať aj začiatočníci v programovaní; je pripravený začať behom niekoľkých minút a umožňuje nekomplikovaný prechod na iné úlohy.

Tu vám ukážeme, prečo bol cobot pre spoločnosť FMO tou správnou voľbou.

 

Nízkonákladová automatizácia: Cobot je dokonalým vstupom do Priemyslu 4.0. Digitalizácia výroby ponúka malým a stredným podnikom nový priestor na rast.

Bílá kniha: Příležitosti díky automatizaci 

Jak výroba elektronických součástek pro automobilový průmysl nabírá na rychlosti

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Zjistěte, jak průmysloví roboty a koboty pohání elektromobilitu vpřed.

Bílá kniha ke stažení

Dokonalá odpověď na každý požadavek

Vyberte správné robotické rameno pro váš pracovní prostor


Osadzovanie a montáž v elektronickom priemysle: rýchlo a s milimetrovou presnosťou

KR 3 AGILUS je rýchly, obratný a flexibilne použiteľný – optimálny na senzitívnu montáž v elektronickom priemysle.

Potřebujete pomoc s výběrem vhodné kinematiky?

Naši odborníci vám rádi poradí a ve spolupráci s vámi najdou řešení šité na míru vašim potřebám. V aplikačních a technologických centrech vás spolu s našimi systémovými partnery podporujeme hned od začátku studiemi proveditelnosti, testovacími nástavci a simulacemi.