Alegeți locația:

Locație

Automatizare în producția de baterii

De la celula individuală de baterie până la montajul pachetelor de baterii finite: Cu un know-how îndelungat, KUKA acoperă întregul lanț valoric al producției de baterii în construcția de instalații și oferă soluții de automatizare adecvate.


Eficient, rapid, sigur și ecologic: Automatizarea optimizează producția de baterii

Cererea de baterii litiu-ion este în creștere. Fie că este vorba de smartphone-uri, tablete sau mașini electrice: Nimic nu mai funcționează fără acumulator. În consecință, numărul de baterii solicitate în producție crește rapid. Soluția este automatizarea. Pentru că producția de baterii este solicitantă din punct de vedere tehnic și necesită standarde ridicate de siguranță. Cea mai bună metodă de realizare a ciclului rapid necesar este automatizarea. În acest scop, KUKA oferă, pe lângă robotică și know-how, concepte holistice personalizate pentru fiecare etapă de proces în producția de baterii.

KUKA este partenerul dvs. puternic pentru producția de baterii în orice punct al lanțului de proces

Sustenabilitatea devine din ce în ce mai importantă în producția de baterii, iar KUKA acceptă provocarea. În acest sens, îi sprijinim pe clienți cu modele adecvate de roboți și concepte de automatizare personalizate.

Căutați tehnologie inovatoare de proces pentru fabricarea bateriilor litiu-ion de cea mai înaltă calitate?

Având persoane de contact competente, suntem alături de dvs. la nivel mondial. Vă sprijinim prin concepte, posibilități de producție sau ansambluri de testare, până la asistență la producție în faza de demarare și service după predarea proiectului.

Indiferent dacă vorbim despre planificare, implementare sau reciclare: KUKA contribuie la implementarea cu succes, din punct de vedere tehnologic și economic, a inovațiilor în domeniul mobilității electrice

Susținem inovațiile durabile: de la roboți individuali până la linii complete de producție. Expertiza noastră constă în planificarea, proiectarea și punerea în funcțiune a liniilor de producție la cheie pentru module și pachete de baterii. Aici, gama de servicii cuprinde procesele de producție foarte specializate, de la prelucrarea precisă cu laser și sudare până la sistemele de măsurare și verificare aferente. KUKA oferă soluții de automatizare pentru întregul lanț valoric al producției de baterii. Deosebit de importante sunt tehnologiile de proces sustenabile. Fără a lua în considerare planificarea și pregătirea reutilizării sau reciclarea bateriilor înainte de producție, nu mai este posibilă o producție de baterii rentabilă și ecologică.

Totul într-un singur loc pentru producția de baterii


Portofoliu larg de robotică

  • Roboți cu sarcini portante de până la 1300 kg
  • Lanțuri cinematice diferite, arhitectura universală a controlerului: Roboți DELTA, roboți SCARA, coboți, roboți industriali cu șase axe
  • Roboți pentru cameră curată și cameră uscată, cu protecție ESD standard
  • Soluții logistice AMR
  • Unitate liniară pentru până la 4 roboți, extensie a zonei de lucru până la 31 m
  • Portofoliu variat de software pentru aplicații pregătite de utilizare

Expert cu experiență îndelungată în construcția instalațiilor

Concepte flexibile de automatizare

  • Soluții modulare și scalabile pentru carcasa constructivă
  • Colectarea datelor în timp real și comanda proceselor datorită tehnologiei IIoT de la KUKA
  • Robotul cu 6 axe permite upgrade-uri de capacitate portantă pe teren, pentru adaptarea la noile sarcini
  • În cazul schimbării produsului, este suficientă adaptarea software-ului, fără înlocuirea hardware-ului
  • Instrumente eficiente de proiectare, cum ar fi simularea 3D sau programarea offline
  • Geamănul digital al instalației permite optimizarea ciclului, lucrări de service preventive și multe altele

Service Lifecycle Management

  • Studii de fezabilitate, construcție prototip
  • Servicii de inginerie, simulare și programare
  • Punerea în funcțiune
  • Asistență profesionistă 24/7
  • Furnizarea pieselor de schimb în 24 de ore
  • Resurse pentru realizarea de proiecte majore
  • KUKA College: Cursuri de instruire cu privire la roboți, pentru toate nevoile, în spații de instruire standardizate și certificate din întreaga lume, chiar și la client

Referințe: De la celulă până la modul și pachet