![](/-/media/kuka-corporate/images/products/standardprodukte/cell4/cell4_fsw/kuka_cell4_fsw_one-robot.jpg?rev=-1&w=1900&hash=5395F671AD2D89917911DA6279E0ECD4)
KUKA cell4_FSW
Celulă modulară de sudare prin frecare cu amestecare
Cusături de sudură perfecte datorită traiectoriei precise
Traiectoriile precise cu precizie maximă de 0,5 mm pot fi obţinute prin:
- utilizarea de roboţi speciali de mare putere cu grad înalt de rigiditate și durată de viaţă lungă (KR FORTEC)
- calibrare precisă cu laser a traiectoriei pentru echilibrarea diferenţelor la traiectorie, cauzate de diferitele grade de rigiditate în spaţiul de lucru al robotului și de impactul diferitelor forţe procesuale
- scule speciale pentru suprafeţele de cusătură, care aproape că nu necesită lucrări ulterioare.
Celulă robotică modulară FSW pentru o gamă largă de produse și pentru ajustarea flexibilă a capacităţilor de producţie
Conceptul de celule modulare se bazează pe modulul de aplicaţii KUKA FSW prevăzut cu un robot sau cu doi roboţi (sudare unilaterală și bilaterală) și potrivit de ex. pentru carcasele de baterii ale vehiculelor electrice și hibride, pentru carcasa sistemului electronic de putere sau a schimbătorului de căldură.
Control maxim al procesului FSW prin noua vizualizare web
Pe durata sudării sistemul unic KUKA PCD 507 (control și documentare proces) controlează și documentează toţi parametri de proces relevanți, fiind transpus și în noul sistem intuitiv KUKA.Web HMI. Astfel, sunt asigurate următoarele:
- Posibilitate de reproducere 100%
- Monitorizarea calităţii 100% în timp real
- Derularea în condiţii 100% sigure a proceselor (minimizarea rebutului)
- Documentare 100% a procesului de sudare
![](/-/media/kuka-corporate/images/products/technologies/friction-stir-welding/kuka-pcd.jpg?rev=10dc029d20e8483d88b2931f74813069&w=1400&hash=010B0D26C2A9ED8AF399F51FD28D56F2)
Celulă de sudare prin frecare cu amestecare KUKA în două variante: setată în mod ideal conform cerinţelor dumneavoastră
Tip de celulă | KUKA cell4_FSW midsize single KR | KUKA cell4_FSW large dual KR |
---|---|---|
Dimensiuni | 5.600 mm x 5.400 mm x 3.500 mm | 6.770 mm x 6.320 mm x 3.500 mm |
Suprafaţa mesei de lucru | 1.400 mm x 800 mm (2 bucăţi) | 2.400 mm x 1.600 mm (2 bucăţi) |
Suprafaţa de montare | 28,2 m2 | 42,8 m2 |
Greutatea | aprox. 5.000 kg | aprox. 8.000 kg |
Controlul procesului | KUKA PCD 507 (opţional) | |
Dotarea celulei | Siemens TIA Portal Serie 1500, KUKA.SafeOperation, 2 uşi rulante cu protecţie spate și cortină optică, grilaj din policarbonat cu 1 uşă de întreţinere, respectiv 2 uşi de întreţinere și cu opritoare | |
FSW-module de aplicaţie | 1 x (FSW-modul de aplicaţie) | 2 x (FSW-modul de aplicaţie) |
Tip robot | KR FORTEC (KR 500 R2830 MT) | |
Modul de comandă a robotului | KR C4 cu KSS 8.6 | |
Utilizarea celulelor | KUKA.HMI Advanced (afişaj de 23,4'' cu IPC) |
Pachete opţional de la KUKA cell4_FSW:
- Controlarea proceselor PCD 507 prin afişajul KUKA.HMI Advanced
- Detectare cu laser a poziţiilor cusăturilor pentru echilibrarea automată a valorilor de toleranţă de la componente
- Scule FSW
- Kit-ul de scule „Umăr rotativ“ (pin și umăr)
- Kit-ul de scule „Umăr staţionar“ (pin și umăr)
- Scule speciale la solicitare
- Sisteme de tensionare specifice produsului
- Service pentru calibrarea traiectoriei cu ajutorul laserului
![](/-/media/kuka-corporate/images/products/standardprodukte/cell4/cell4_fsw/kuka_cell4_fsw_optionen_2_robots.jpg?rev=-1&w=1400&hash=E642846EE7356F1381B6BBDF351F5E32)