Alegeți locația:

Štát

Multitalent de încredere: KMR iisy și KMP 1500P extind portofoliul KUKA în robotica mobilă

Concernul de automatizare KUKA își extinde oferta în domeniul robotului mobil autonom (AMR) cu Cobot mobil KMR iisy și platforma mobilă KMP 1500P.

17 iulie 2023


Atât KMR iisy ca și combinație complet integrată de Cobot și platformă de transport, cât și KMP 1500P ca platformă mobilă inovatoare, combină flexibilitatea și fiabilitatea în medii dificile. Acestea sunt echipate optim pentru hale de producție și depozitare și, prin urmare, partenerii inteligenți ideali pentru Industrie 4.0.

Parteneri inteligenți în producție și logistică KMR iisy

Cobotul mobil KMR iisy se deplasează rapid și în siguranță prin încăpere și poate fi utilizat în mod flexibil la diferite stații de lucru în cadrul montajului, al intralogisticii și ca sistem de service al robotului. Acesta este compus din LBR iisy, opțional cu o capacitate portantă de 11 sau 15 kg, și o platformă mobilă care transportă o sarcină suplimentară de până la 200 kg. Aspectul particulelor și al emisiilor reduse și certificarea ESD permit utilizarea fără griji a KMR iisy în încăperea curată. De asemenea, utilizarea sa inteligentă convinge: Atât Cobot, cât și platforma sunt comandate prin același smartPAD pro. Prin urmare, nu este necesar un al doilea aparat de comandă.

Cobotul mobil KMR iisy este format din LBR iisy, opțional cu o capacitate portantă de 11 sau 15 kg, și o platformă mobilă.

Pentru eficiență maximă în halele de producție – KMP 1500P

Cu toate acestea, atunci când este vorba de optimizarea proceselor intralogistice, aceasta este considerată o soluție de automatizare orientativă: platforma mobilă KMP 1500P. Pot fi transportate cu ea până la o tonă și jumătate de materiale și diferite piese, ea convingând prin cursa de 60 mm și cu precizia exactă de poziționare. Este un partener indispensabil în comisionarea mărfurilor, în furnizarea de materiale pentru linii și celule, precum și în transportul pieselor în lanțul de proces.

Cu KMP 1500P pot fi transportate până la o tonă și jumătate de diferite materiale și piese.

Noua generație de roboți mobili autonomi a firmei KUKA

Noua generație AMR de la KUKA îndeplinește cele mai înalte cerințe din era logisticii 4.0: Este inteligentă, flexibilă, sigură și ușor de manevrat. Prin montarea camerelor 3D, scanerele laser de siguranță sau clasa IP 54 protejează în mod fiabil roboții, încărcăturile și mediul înconjurător. Datorită acționării diferențiale și a mobilității flexibile, roboții mobili își găsesc utilitatea în toate mediile dinamice și complexe și adaptează căile de deplasare în mod autonom și eficient.

Datorită managementului inductiv, inteligent de încărcare 24/7, roboții pot fi încărcați atât într-o stație de încărcare, cât și în timpul procesului de lucru. În cazul în care se efectuează lucrări de întreținere, acestea pot fi efectuate fără probleme și rapid cu ajutorul unor noduri mari de acces la KMR iisy, precum și cu ajutorul sistemului electronic de comandă și de comutare ușor de înlocuit al KMP 1500P. Datorită noului manager inteligent al flotei KUKA.AMR Fleet, integrarea este mult simplificată, permițând astfel o soluție rentabilă și sigură.

Viitorul competitiv datorită KMR iisy și KMP 1500P

 

Operarea simplă a roboților mobili permite îmbunătățirea operațiunilor în domeniul intralogisticii și astfel reducerea timpului și a costurilor. În plus față de marile companii, întreprinderile mici și mijlocii beneficiază de pe urma acestora, care pregătesc calea către un viitor competitiv pentru soluțiile KUKA în domeniul AMR.

Alte informații despre Cobot KMR iisy mobil

Familiarizați-vă cu toate specificațiile și domeniile de aplicare ale KMR iisy.