Alegeți locația:

Štát

Chiar mai flexibil: KR CYBERTECH nano acum disponibil cu KR C5 micro

Mulți clienți KUKA care folosesc deja cu succes roboți cu in-line wrist din familia KR CYBERTECH nano și-au exprimat dorința de a avea un sistem care să funcționeze cu energie direct de la priză. Experții în automatizare din Augsburg au răspuns: începând cu luna aprilie, noua generație de KR CYBERTECH nano va funcționa acum și cu controlerul pentru roboți mici KR C5 micro.

14 ianuarie 2022


Fie că este vorba de montare PCB, vopsire, lipire, prelucrare mecanică și lustruire, ambalare sau sudare cu gaz inert, noua generație de roboți KR CYBERTECH nano face față diferitelor provocări. Calitățile acestora includ, de asemenea, cea mai mare precizie a cursei. Până în prezent, acesta s-a armonizat cu KR C5 S-Size. Din aprilie 2022, KR CYBERTECH nano va funcționa și pe KR C5 micro cu șase poziții de montare, perfect adaptate pentru o proiectare compactă a celulei. Noua combinație, care poate fi comandată imediat, permite, de asemenea, funcționarea robotului fără transformator.

Soluție flexibilă pentru roboți fără transformator

Roboții din familia KR CYBERTECH nano sunt solicitați în special în industria electronică. Cu toate acestea, cuceresc din ce în ce mai mult alte industrii, de exemplu, industria alimentară. Familia KR CYBERTECH nano are, de asemenea, oferte adecvate în acest sens. „Cererea de soluții flexibile pentru roboți pentru clasa de sarcină utilă redusă de 6 până la 10 kg fără transformator este în creștere”, raportează Markus Hollfelder-Asam, manager de portofoliu la KUKA. „Cu KR C5 micro, o priză normală de 220/230 volți este potrivită pentru majoritatea aplicațiilor țintă. Acest lucru creează o mai mare fiabilitate, economisește efort și bani, de exemplu pentru adaptarea necesară a infrastructurii locale, care ar fi fost altfel necesară.”
Mic, flexibil, inteligent: KR C5 micro acceptă standardul actual privind magistralele de câmp pentru integrarea celulelor și liniilor

Precizie în fiecare poziție

Datorită designului său aerodinamic și panoului de conectare compact, KR CYBERTECH nano necesită mai puțin spațiu pe pardoseală și este, de asemenea, potrivit pentru celule înguste. De asemenea, KR C5 micro are, de asemenea, cerințe de spațiu reduse – datorită designului său cu 70 % mai mic și a amprentei reduse cu peste 50 % în comparație cu KR C4 compact. Dimensiunile și greutatea de numai 9 kg permit o gamă largă de posibilități de instalare. „KR CYBERTECH nano se potrivește în orice poziție de instalare, pe pardoseală, în tavan, pe perete - și face acest lucru în orice unghi”, explică Hollfelder-Asam. „Controlerul urmează exemplul, permițând diferite poziții de instalare în cabinetul de automatizare, în rack și autonom – cu până la șase poziții de instalare diferite posibile cu KR C5 micro.”
 
Proiectare subțire: Robotul de manipulare are una dintre cele mai mici articulații aliniate din clasa sa 
Combinația dintre sistemul de comandă pentru roboți mici KR C5 micro și familia KR CYBERTECH nano oferă o mai mare flexibilitate

Economisiți multă energie, faceți puține compromisuri în ceea ce privește performanța

KR C5 micro dispune de un controler cu design optimizat din punct de vedere al energiei – în modul de economisire a energiei, consumul de energie este redus cu peste 50 % față de KR C4 compact. Trecerea de la vechea la noua generație de KR CYBERTECH nano este ușoară pentru clienți, deoarece modelul de găuri, amprenta, flanșa și pozițiile de montare pe axe au rămas aceleași. Markus Hollfelder-Asam subliniază că trecerea la controlerul mai mic implică o mică diferență în ceea ce privește caracteristicile robotului, viteza și accelerația axelor. „Cu toate acestea, cu un număr mare de aplicații ale KR CYBERTECH nano, observăm doar reduceri minore de performanță cu KR C5 micro la sfârșitul aplicației”, spune Hollfelder-Asam. „Tot ceea ce predecesorul putea să facă pe KR C4 compact, și adesea chiar și puțin mai mult, oferă și noua combinație și, prin urmare, este foarte atractivă într-o gamă largă de aplicații.”

„Exact ceea ce a comandat piața”

Combinația cu KR C5 S-Size este recomandată doar pentru clienții care operează deja la performanțe de top și doresc să profite la maximum de modul dinamic. Începând cu 15 ianuarie 2022, pachetul KR C5 micro și KR CYBERTECH nano este disponibil pentru precomandă. Markus Hollfelder-Asam subliniază: „această combinație este exact ceea ce a comandat piața. Are multe avantaje, poate fi încorporat în spații de instalare limitate și cu o flexibilitate mai mare.”