![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/healthcare/diagnostics-robots/siemens-artis-pheno.jpg?rev=9b378c062b6141eeb1dd41f220f344d7&w=1900&hash=699B767D179B634EC360A0CF262804C4)
Parceiros e referências
Graças à cooperação com parceiros fortes, atualmente já estão disponíveis inúmeros dispositivos médicos com robótica KUKA.
Swisslog Healthcare: Robôs médicos revolucionam a geração de imagens de raios X
Com o ARTIS pheno a Siemens tem um novo sistema de angiografia robotizado no mercado, que substitui seu antecessor bem-sucedido, o Artis zeego. A peça robótica central do sistema de raios X é um robô QUANTEC da KUKA, com sua tecnologia KR C4, que nos últimos anos foi adaptado e aperfeiçoado de forma ideal ao uso clínico pela equipe da KUKA Medical Robotics.
O Siemens ARTIS pheno possibilita um exame de raios X rápido e preciso para vasos sanguíneos, através de um arco C que se move automaticamente em torno do paciente. A área do corpo focada pode ser representada imageticamente a partir de praticamente qualquer posição, sem mover o paciente. Se for necessário interromper o exame, uma função de memória permite o retorno exato à mesma posição posteriormente. Isso possibilita o controle dos resultados durante a intervenção.
O ARTIS pheno é utilizado no mundo todo para a realização de cirurgias minimamente invasivas, radiologia e cardiológica interventiva.
![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/healthcare/diagnostics-robots/siemens-artis-pheno.jpg?rev=9b378c062b6141eeb1dd41f220f344d7&w=1400&hash=4C6B33D804352FC938E3A1F7AF9B1FD1)
Accuray: Radioterapia guiada por robô
A KUKA trabalha junto com a Accuray desde o ano 2000. Dessa parceria surgiu o primeiro sistema de radiocirurgia guiado por robô comercialmente disponível. Desde então, o sistema CyberKnife é utilizado pelos principais centros de radioterapia do mundo, para tratamento de tumores de alta precisão.
Ao invés de bisturi, é utilizado um raio X colimado de alta energia. Este é movimentado ao redor do paciente deitado, para que a dose de radiação se concentre no tumor. Um sistema de imagens detecta por estereotaxia a posição do tumor e transmite os movimentos ao robô, que atua de forma a compensar os mesmos. Assim, o CyberKnife é capaz de atingir tumores com precisão e proteger o tecido saudável ao redor, independente de onde o tumor se encontrar no corpo.
Durante o tratamento com a CyberKnife, o paciente se encontra sobre um leito que também é acionado roboticamente. Um sistema de imagens digital detecta por estereotaxia a posição do tumor e transmite quaisquer movimentos (por exemplo devido à respiração do paciente) ao robô, que atua de forma a compensar os mesmos. Isso leva a uma incrível precisão e qualidade da terapia. Não é necessário que a operação seja realizada em posição estacionária.
![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/healthcare/radiotherapy-robots/kuka_medizinroboter_cyberknife.jpg?rev=e3d293036f574cda8304c381c4d956b9&w=1400&hash=583951D7D3436667F67681AE86F69354)
BEC: Posicionamento do paciente com robôs da KUKA
Robôs e componentes da KUKA garantem o posicionamento preciso de pacientes na radioterapia Parceiros de sistema desenvolvem juntamente com a KUKA soluções individuais para o posicionamento preciso de pacientes. A empresa Buck Engineering und Consulting (BEC) desenvolveu para o Centro de Terapia de Íons e Pesquisa MedAustron, em Viena, uma solução robótica para posicionamento de pacientes cuja base é um robô da KUKA.
Na radioterapia de partículas, o movimento do feixe de alta energia é bastante limitado. Por isso, os pacientes precisam ser movimentados, o que é feito através de uma mesa de cirurgia robótica.
![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/case-studies/bec/bec2.jpg?rev=-1&w=1400&hash=325BE94CC141CED114B2D2C19E9EF29C)