Escolha a sua localização:

País

KR FORTEC ultra

Os robôs de carga pesada com cargas úteis de até 800 kg oferecem máximo desempenho em espaço extremamente limitado e destacam-se pelo manuseio rápido e preciso de componentes grandes com elevado momento de inércia.


Desenvolvido para elevados momentos de inércia no manuseio de peças pesadas e grandes

Do manuseio de baterias até o Gigacasting. Na produção crescem intensamente os requisitos à carga útil e ao raio de alcance com momentos de inércia cada vez maiores das peças. Os robôs KR FORTEC ultra foram construídos para vencer estes requisitos com máxima eficiência em espaço mínimo. Como conceito modular inteligente e de peças iguais, que permite escolher o robô ideal para uma aplicação e adaptá-lo no campo. Pioneiro em performance, rentabilidade e flexibilidade. Hoje e no futuro.
  • Potência imbatível em design compacto

    • O robô mais potente da sua categoria: até 800 kg de capacidade de carga
    • Pequena área de ocupação: 950 x 970 mm de área de instalação
    • "Peso leve" na classe de carga pesada: apenas 2,2 t de peso próprio
    • Elevada dinâmica com baixos tempos de ciclo
  • Máxima performance e máxima flexibilidade 

    • Otimizado para o uso em inúmeras aplicações
    • Compatível com ferramentas de diferentes tamanhos através da escolha de uma versão HI
      (HI = High Inertia)
    • Upgrade para HI ou versões com capacidade de carga maior/menor
    • Variantes especiais para Foundry, bem como versões MT para aplicações de usinagem*
  • Baixo TCO

    • Baixo consumo de energia
    • Máxima disponibilidade:
      99,998 %
    • Maior MTBF: até 400.000 h
    • Curta duração de manutenção
      (MTTM): 5,75 h
    • Reparo rápido
      (MTTR): 0,84 h
    • Baixa necessidade de peças de reposição
  • Custos de manutenção reduzidos

    • Componentes com baixa necessidade de manutenção
    • Alta acessibilidade no robô
    • Baixos dispêndios de manutenção com apenas 3 medidas:

      - Inspeção visual
      - Lubrificação
      - Troca de óleo a cada 20.000 h

* A KUKA está continuamente trabalhando na expansão do portfólio de robôs, para atender as expectativas do cliente, entre outros, na indústria automotiva e geral. As variantes especiais Foundry e as versões de robô para aplicações de usinagem podem ser encomendadas em breve.

O mais leve da sua categoria. Mas incrivelmente forte, rígido e rápido. 

Os robôs KR FORTEC ultra foram desenvolvidos em estreita cooperação com clientes, para vencer sem problemas os mais altos requisitos na área da capacidade de carga pesada.

O KR FORTEC ultra é o robô com o menor "Total Cost of Ownership" na classe de carga pesada.

Wolfgang Bildl, Portfolio Manager na KUKA.

480 - 800 Capacidade de carga em kg

2800 - 3700 Raio de alcance em mm

Oferece máxima performance, sempre que estão em jogo capacidades de carga extremas com elevados momentos de inércia


Incrivelmente forte. Extremamente compacto & leve.

A família KR FORTEC ultra oferece uma relação de capacidade de carga para peso próprio nunca antes atingida nesta classe de carga. Com uma carga útil de 800 kg, ele pesa 2,4 t e com capacidade de carga de 640 kg ele pesa 2,2 t.

High Payload & High Inertia.

O design extremamente rígido com sistema de balancim duplo, motores potentes e redutores de alto desempenho permite um handling preciso e rápido de peças pesadas e grandes, com elevados momentos de inércia.

Planejamento flexível de células e instalações

O contorno interferente esguio, uma área de trabalho expandida à frente, acima e atrás da máquina, bem como a pequena necessidade de espaço, possibilitam o uso em células apertadas, mas também conceitos de célula totalmente novos.

Rentabilidade redefinida

Através da interação ideal de peso próprio e capacidade de carga, o conceito econômico de colocação em funcionamento e de manutenção, bem como o número reduzido de peças de reposição, a família KR FORTEC ultra proporciona uma considerável redução dos custos operacionais.

Máximo desempenho

Devido ao seu algoritmo de movimento e à inerente maior aceleração do eixo, bem como menor tempo de posicionamento da sua categoria, o robô de carga pesada fornece uma dinâmica ainda maior e tempos de ciclo mais curtos.

Capacidade de carga adaptável & 2nd life ability

Os robôs da família KR FORTEC ultra podem ser reconfigurados e atualizados a qualquer hora a novas funções no que se refere à capacidade de carga e inércia de massa. Isso possibilita a reutilização do robô em novas aplicações e garante máxima flexibilidade na produção.

Design otimizado para diversidade de aplicação

Além da mão central convencional estanque à água e pó (eixos da mão A4-A6 em versão IP65 & IP67), o robô oferece, além disso, uma opção Foundry para o uso em ambiente especialmente quente, úmido ou sujo.

Tecnologia de robôs ecológica

Graças ao seu baixo consumo de energia, inclusive a avançada tecnologia de acionamento e a mais recente tecnologia de software e de unidade de comando, o robô industrial com capacidade Second Life com longa vida útil e footprint reduzido, oferece um pacote completo de robótica ecológica.

KR FORTEC ultra (6 eixos) - dados técnicos

Robôs
Carga total nominal
Alcance máx.
Versão ambiente
Downloads
KR 480 R3400-2
Carga total nominal
480 kg
Alcance máx.
3400 mm
Versão ambiente
Padrão
Downloads
  • Carga total nominal 480 kg
  • Alcance máx. 3400 mm
  • Forma de construção Padrão
  • Versão ambiente Padrão
  • Posição(ões) de montagem Piso
KR 480 R3700-2
Carga total nominal
480 kg
Alcance máx.
3700 mm
Versão ambiente
Padrão
Downloads
  • Carga total nominal 480 kg
  • Alcance máx. 3700 mm
  • Forma de construção Padrão
  • Versão ambiente Padrão
  • Posição(ões) de montagem Piso
KR 560 R3100-2
Carga total nominal
560 kg
Alcance máx.
3100 mm
Versão ambiente
Padrão
Downloads
  • Carga total nominal 560 kg
  • Alcance máx. 3100 mm
  • Forma de construção Padrão
  • Versão ambiente Padrão
  • Posição(ões) de montagem Piso
KR 560 R3100-2 HI
Carga total nominal
560 kg
Alcance máx.
3100 mm
Versão ambiente
High Inertia
Downloads
  • Carga total nominal 560 kg
  • Alcance máx. 3100 mm
  • Forma de construção Padrão
  • Versão ambiente High Inertia
  • Posição(ões) de montagem Piso
KR 640 R2800-2
Carga total nominal
640 kg
Alcance máx.
2800 mm
Versão ambiente
Padrão
Downloads
  • Carga total nominal 640 kg
  • Alcance máx. 2800 mm
  • Forma de construção Padrão
  • Versão ambiente Padrão
  • Posição(ões) de montagem Piso
KR 640 R2800-2 HI
Carga total nominal
640 kg
Alcance máx.
2800 mm
Versão ambiente
High Inertia
Downloads
  • Carga total nominal 640 kg
  • Alcance máx. 2800 mm
  • Forma de construção Padrão
  • Versão ambiente High Inertia
  • Posição(ões) de montagem Piso
KR 800 R2800-2
Carga total nominal
800 kg
Alcance máx.
2800 mm
Versão ambiente
Padrão
Downloads
  • Carga total nominal 800 kg
  • Alcance máx. 2800 mm
  • Forma de construção Padrão
  • Versão ambiente Padrão
  • Posição(ões) de montagem Piso
%x de %y robôs visíveis

Solicite um orçamento ou obtenha mais informações técnicas do Robô de carga pesada KR FORTEC ultra

Solicite um orçamento Visite o Marketplace da my.KUKA

Componentes periféricos perfeitamente harmonizados: Maior eficiência sustentável no manuseio de cargas pesadas

A alimentação de energia para uma instalação simples, baixos custos de manutenção e longa vida útil

Solução completa de uma só fonte: desde alimentações de energia apoiadas por configurador até alimentações de energia com K-Pipe flexível para movimentos mais precisos, lhe oferecemos soluções personalizadas, feitas sob medida para as suas necessidades. Através do equipamento perfeitamente harmonizado ao robô você pode começar imediatamente e economizar tempo e custos consideráveis na integração.

  • Novo. Alimentação de energia com interface de conexão no balancim
    • A interface de conexão entre a alimentação de energia básica (ES) e a mão ES está montada no eixo 2 de forma a facilitar a manutenção
    • Passagem no eixo oco A1 para obter vias de cabo mais curtas. Conceito igual com outros robôs KUKA.
    • Consumo minimizado de lubrificante através da instalação otimizada das vias de cabo
  • As vantagens da alimentação de energia no KR FORTEC ultra:
    • Economiza peças de reposição graças a componentes e comprimentos uniformes
    • Proteção anti-aperto melhorada para desgaste mínimo e maior duração de uso
    • Conceito de peças iguais com alimentação de energia de outras séries de robôs
    • K-Pipe com sistema de guia otimizado
  • Alimentação de energia especialmente harmonizada para os robôs KR FORTEC ultra:
    • Construído para máxima eficiência e economia
    • Contorno interferente esguio para curtos percursos de cabo e necessidade mínima de espaço nos eixos
    • Conversão, reequipagem e manutenção simples
    • Adaptável individualmente para qualquer solução de cliente
  • Alimentação de energia K-Pipe A2-A6 com sistema de retrocesso simples e confiável:
    • Sistema de retrocesso compacto com pequeno contorno interferente
    • Tubo ondulado com diâmetro interno de 70 mm
    • Comprimento máximo de extensão com até 450 mm
    • Maior vida útil
    • Sistema de guia otimizado para movimentos precisos
    • Simplifica a substituição e reequipagem

Eixo linear KL 5000: Ampliação significativa da área de trabalho

expansível até 4 robôs, 5 toneladas de capacidade de carga e até 31 metros de comprimento.