Escolha a sua localização:

Localização

KMP 3000P

A plataforma móvel autônoma transporta os pesos pesados na produção e intralogística. Ela carrega até três toneladas e se move de forma omnidirecional no espaço. Através do seu novo conceito de carregamento indutivo, a KMP 3000P está pronta para operar vinte e quatro horas por dia. Câmeras 3D e scanners a laser integrados proporcionam flexibilidade e segurança em um ambiente de trabalho com pessoas.


Plataforma AMR colaborativa para o fluxo de material eficiente

Assim você sempre mantém a sua intralogística em andamento: Três toneladas de capacidade de carga podem ser transportadas de forma autônoma e precisa com a KMP 3000P.

A KMP 3000P mantém qualquer produção em movimento

A plataforma móvel autônoma está pronta para o uso 24/7 devido ao seu conceito de carregamento indutivo. A plataforma pode ser carregada tanto em estações de recarga centrais como também de forma descentralizada nas estações de trabalho durante o processo em andamento.

Com a capacidade de mover até três toneladas, ela abre inúmeras possibilidades de aplicação. Independente de se tratar da alimentação de material na fabricação, do sequenciamento de processos sem esteiras transportadoras ou de transportes clássicos ponto-a-ponto – a KMP 3000P domina sem problemas o transporte de componentes grandes, de difícil manejo e pesados. Além disso, ela se beneficia das suas dimensões compactas de 2200 x 1200 x 370 mm.

Visão geral das vantagens da plataforma

  • Alta rentabilidade

    • Baixo custo na aquisição
    • Manutenção simples e econômica
    • Frota AMR otimizada graças à inovadora tecnologia de carregamento
    • Integração rápida e econômica graças ao software de gestão de frotas "No-Code"
  • Alta flexibilidade

    • Deslocamento omnidirecional para o uso em espaços apertados
    • Navegação possível com SLAM, QR Code ou uma combinação de ambos
    • Capacidade de carga expansível até 6 t através de Load Sharing com segunda plataforma
    • Sistema de elevação elétrico
  • Moderna tecnologia de baterias

    • Ainda mais segura através da bateria de lítio-ferro-fosfato
    • Potência de carregamento: 3000 Watt
    • Duração de operação: 6-8 horas
    • Graças ao carregamento indutivo é possível uma operação 24/7
    • Tempo de recarga de menos de 2 horas (10-90%)
  • Máxima segurança

    • Sistema de sensores avançado para detecção de colisão garante proteção 360°
    • Grau de proteção IP 54 para todo o veículo (proteção contra respingos de água, pó, aparas)
    • Aprovação CE, UL e FCC para os equipamentos IoT

KMP 3000P: Desempenho excepcional em detalhe 


Navegação inteligente: versátil & simples

  • Navegação SLAM via scanner a laser
  • Navegação por QR Code via câmeras 3D na parte inferior da plataforma
  • Tecnologia inovadora de roda omnidirecional
  • Integração, operação e manutenção simples graças à gestão inteligente de frotas
  • Unidade de comando manual simples
  • Interface VDA 5050 para fácil integração em soluções de gestão de frotas de terceiros

Máximos padrões de segurança

  • 2x scanners a laser para a detecção segura de obstáculos (proteção 360°)
  • 4x câmeras 3D em todos os 4 lados detectam obstáculos ao redor, garantindo adicionalmente a segurança da plataforma e da carga
  • 6x interruptores de desligamento de emergência (em cada canto da plataforma)
  • Barra de proteção em torno do veículo
  • Sinais acústicos e ópticos
  • Câmera para detecção de carga por QR Code

Gestão inteligente de carregamento

  • Carregamento indutivo com pad de recarga no piso da plataforma de transporte
  • Carregamento livre de desgaste no processo
  • Em caso de nível de bateria baixo, a plataforma é encaminhada automaticamente a uma estação de recarga livre
  • Não é necessária a instalação de uma alimentação de corrente especial, uma vez que é monofásico

Desempenho de pico comprovado

  • Precisão de posicionamento: até ± 10 mm, ± 1° (SLAM); até ± 5 mm, ± 0,5° (código QR)
  • Velocidade máx.: 1,2 m/s sem capacidade de carga; 1,0 m/s com capacidade de carga
  • Dispositivos de elevação integrados: Altura de elevação: 100 mm; Velocidade de elevação: 30 mm/s
  • Raio de giro no local: 1,3 m

Você está interessado em integrar robôs móveis autônomos nos seus processos?

Nossos especialistas na área da robótica móvel terão prazer em lhe assessorar, tanto na escolha dos robôs como também no desenvolvimento e implementação. Além disso, oferecemos um excelente suporte pós-vendas.

AMRs da KUKA movem a produção e intralogística