Wybierz swoją lokalizację:

Lokalizacja

Napawanie plazmowe proszkowe

Napawanie plazmowe proszkowe, zwane też metodą PTA (po angielsku Plasma Transferred Arc) to metoda powlekania termicznego. Jest stosowana w przemyśle głównie do nanoszenia odpornych na zużycie i korozję powłok ochronnych. 


Napawanie plazmowe proszkowe: technologia

Napawanie plazmowe proszkowe jest stosowane między innymi do produkcji urządzeń górniczych, form do butelek, gniazd zaworowych oraz do naprawy ślimaków w wytłaczarkach ślimakowych lub turbin samolotowych. Cechą charakterystyczną metody PTA są dwa oddzielone od siebie i osobno regulowane łuki elektryczne.

W przypadku napawania plazmowego proszkowego pilotowy łuk elektryczny pali się między nietopliwą elektrodą wolframową a dyszą plazmy. W ten sposób przyspieszany jest gaz plazmotwórczy (najczęściej argon lub hel). Prowadzi do zapłonu głównego łuku elektrycznego, który pali się między elektrodą a elementem obrabianym. Element obrabiany zostaje nadtopiony. Również doprowadzany proszek metalowy zmienia stan skupienia na płynny. W tym stanie może się osadzić jako powłoka ochronna na elemencie obrabianym. 

Zautomatyzowane napawanie plazmowe proszkowe

Napawanie plazmowe proszkowe to metoda powlekania, która dobrze nadaje się do automatyzacji i prowadzi do dużego stopnia powtarzalności. Z tego względu napawanie metodą PTA szczególnie dobrze nadaje się do produkcji części seryjnych.

Możliwe są przy tym różne warianty automatyzacji. Roboty mogą być na przykład stosowane zarówno do prowadzenia palnika (w przypadku ciężkich elementów), jak i do prowadzenia elementów (w przypadku lżejszych materiałów).  

Napawanie plazmowe proszkowe: zalety

Napawanie plazmowe proszkowe wydłuża żywotność podzespołów, które np. są poddawane dużym różnicom temperatur lub obciążeniom udarowym. Ta metoda powlekania umożliwia ponadto:

  • uzyskanie małej strefy oddziaływania ciepła
  • dużej prędkości nanoszenia oraz
  • niewielki stopień mieszania z materiałem podstawowym.
     

Chroń swoje podzespoły dodatkową powłoką: Zadzwoń do nas i omówimy wszystkie szczegóły dotyczące napawania plazmowego proszkowego.