Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

Extruderen

Wytłaczanie

Wytłaczanie polega na produkowaniu różnych profili poprzez wysoką temperaturę i ciśnienie. Firma KUKA stosuje wytłaczanie tworzyw sztucznych zwłaszcza dla przemysłu samochodowego: Dzięki elastycznemu rozwiązaniu z robotem wytłaczane profile uszczelniające są nakładane bezpośrednio na dany element.


Wytłaczanie: technologia

Wytłaczanie umożliwia wykonywanie bezkońcowych uszczelek o różnych kształtach: Możliwe są zarówno profile z pustymi komorami, jak i profile wargowe – albo połączenie jednych i drugich. 

 

Proces w skrócie:

  1. Granulat z tworzywa sztucznego jest topiony w ogrzewanej wytłaczarce ślimakowej.
  2. Płynny materiał jest tłoczony wężem, pod ciśnieniem, przez dyszę.
  3. Następnie wykonany profil jest chłodzony i przecinany w odpowiednim miejscu lub nawijany, aby następnie można go było nanieść w miejscu montażu.

 

Firma KUKA opracowała specjalną technikę procesu wytłaczania termoplastycznych elastomerów (TPE): Dzięki temu w przemyśle samochodowym profile uszczelniające mogą być mocowane przez robota bezpośrednio na danym podzespole. 

Zautomatyzowane wytłaczanie

Poprzez zastosowanie wytłaczania prowadzonego przez robota zautomatyzujesz swoją produkcję i sprawisz, że będzie ona bardziej wydajna i elastyczna.

 

Opis procesu

W przypadku tego rozwiązania dysza nie jest zamontowana na wytłaczarce, lecz w ruchomy sposób na robocie. Wytłaczarka jest połączona z dyszą za pomocą ogrzewanego węża o stabilnym ciśnieniu. Robot z dyszą podąża przewidzianym torem na podzespole.

 

W przypadku zautomatyzowanego wytłaczania

  • prędkość przepływu materiału musi zostać zsynchronizowana z ruchem robota, a więc konieczne
  • są indywidualne rozwiązania (nie produkty standardowe).

 

Nasz wieloletni know-how w zakresie tej technologii oraz w zakresie formierstwa, który wykorzystujemy przy projektowaniu i testowaniu dysz oraz prototypów do próbnych odlewów, pozwala nam oferować klientom optymalną metodę wytłaczania.

Wytłaczanie: zalety 

Dzięki wytłaczaniu prowadzonemu przez robota połączyliśmy dwa etapy procesu – wytłaczanie profilu i montaż – w jeden. Dzięki temu możesz

  • być bardziej elastyczny,
  • skrócić czasy taktowania
  • i tym sposobem prowadzić bardziej opłacalną produkcję.

 

Dodatkowo dzięki materiałowi uszczelniającemu TPE możemy wykonywać złożone i różnorodne profile i kształty.

Do Twojej produkcji także dobierzemy odpowiednią metodę wytłaczania. Zadzwoń do nas!