Wybierz swoją lokalizację:

Lokalizacja

Zastosowanie robotów sterowanych z pomocą czujników

Od małych robotów aż po wysoką klasę udźwigu – KUKA oferuje innowacyjne technologie w zakresie niezwykle czułej robotyzacji, zapewniające maksymalną elastyczność nawet w zmiennych warunkach procesowych.


Nauczymy Twojego robota KUKA „widzieć i czuć”

Roboty ze zintegrowanymi czujnikami i sterowaniem w czasie rzeczywistym – dzięki szybkiej wymianie danych pomiędzy czujnikiem a układem sterowania roboty potrafią reagować na zmiany w otoczeniu i określać tor ruchu w trakcie jego wykonywania. Dzięki temu można je wykorzystywać do zadań daleko wykraczających poza proste czynności dotyczące manipulowania.

KUKA wspiera klienta w rozwoju i wdrażaniu wysoce elastycznych rozwiązań robotyzacyjnych, które o krok wyprzedzają konkurencję. Zwiększ elastyczność i precyzję implementacji robotów dzięki know-how bezpośrednio od producenta.

Przemysłowe przetwarzanie obrazów: Najwyższa precyzja i szybkość dzięki sterowaniu robotami przemysłowymi za pomocą czujników w czasie rzeczywistym podczas realizacji zadań typu „Pick-and-Place”

Rozpoznawanie podzespołów odbywa się za pomocą wbudowanej kamery lub własnego systemu przetwarzania obrazów.

Oprogramowanie do przemysłowego przetwarzania obrazów

Czy chciałbyś, aby Twój robot był prowadzony przez system kamer lub chciałbyś kontrolować i mierzyć swoje podzespoły? KUKA oferuje rozwiązania dla całego zakresu procesów związanych z przemysłowym przetwarzaniem obrazów: od kontroli jakości, poprzez zadania Pick & Place 2D, do kompleksowego chwytania luźnych części w pudełkach.

Oprócz technologii KUKA, oferujemy również możliwość podłączenia czujników i systemów kamer innych producentów do stosowanego przez klienta systemu za pomocą indywidualnie zaprojektowanych interfejsów.

Czujniki siły/momentu (KMS): Roboty przemysłowe pracują z odpowiednim wyczuciem dzięki sterowaniu za pomocą czujników

Czujniki siły/momentu (KMS): Roboty przemysłowe pracują z odpowiednim wyczuciem dzięki sterowaniu za pomocą czujników

Czujniki siły/momentu dla robotów przemysłowych KUKA

Czy pracujesz z delikatnymi komponentami lub potrzebujesz określonych sił podczas łączenia elementów? Nauczymy Twojego robota pracy z odpowiednim wyczuciem! Aby móc rozwiązywać problemy związane z aplikacjami do łączenia wrażliwych komponentów, które obejmują od testów haptycznych aż po zadania związane z obróbką materiałów sterowaną siłą, oferujemy usługi sprzętowe i programowe od jednego producenta. Pomagamy też w podłączaniu dostarczonych przez klienta czujników siły/momentu do robota KUKA za pośrednictwem oprogramowania KUKA.ForceTorqueControl.

Ponadto za pomocą oprogramowania KUKA.RobotSensorInterface możemy podłączyć do układu sterowania KUKA różne czujniki pomiarowe np. czujniki odległości. Nasi eksperci oferują też pomoc w programowaniu aplikacji sterowanych w czasie rzeczywistym i udzielą cennych porad dotyczących tego, jak optymalnie zrealizować zadanie automatyzacyjne z wykorzystaniem czujników siły/momentu.

Bezpośrednio po pomyślnej rejestracji uzyskasz dostęp do licznych funkcji. Dzięki weryfikacji konta otrzymasz ponadto informacje i benefity przeznaczone dla danej firmy. Ten proces służy zabezpieczeniu indywidualnego loginu i może potrwać kilka dni.

System robota oparty na czujnikach i idealnie dopasowany do wymagań klienta

KUKA towarzyszy klientowi w całym procesie rozwoju aplikacji opartej na czujnikach: od pierwszego etapu planowania, poprzez zaprogramowanie robota, aż do powstania końcowego produktu. 

Z pomocą naszych usług serwisowych można zaprogramować aplikacje i roboty bez przerywania produkcji. Wspieramy klienta w przygotowaniu zmian produktu i uruchomieniu offline oraz w szybkim i elastycznym reagowaniu na krótkotrwałe zmiany w procesie produkcyjnym. 

  • Planowanie

    - Doradztwo na etapie konceptualizacji
    - Doradztwo w zakresie doboru czujników i technologii
    - Przeprowadzanie analiz wykonalności

  • Realizacja

    - Wsparcie podczas programowania aplikacji
    - Uruchamianie systemów czujników
    - Prowadzenie szkoleń dotyczących konkretnych aplikacji
    - Wsparcie podczas uruchamiania aplikacji
  • Optymalizacja

    - Rozszerzenia funkcji
    - Wsparcie podczas parametryzacji systemu czujników
    - Doposażenie istniejących instalacji w systemy czujników

Zastanawiasz się nad indywidualnym rozwiązaniem?

Chętnie udzielimy wsparcia podczas planowania, realizacji i optymalizacji zadań wykonywanych przez roboty sterowane za pomocą czujników.

Może Cię również zainteresować