Wybierz swoją lokalizację:

Lokalizacja

Lutowanie laserowe

Lutowanie laserowe pozwala uzyskać idealne połączenia materiałów. Ognisko lasera można ustawić bardzo precyzyjnie. W ten sposób można połączyć bardzo małe szczeliny i wrażliwe podzespoły elektroniczne. Ta technologia jest często stosowana w przemyśle samochodowym lub elektronice.


Jaka technologia kryje się za procesem lutowania laserowego?

Lutowanie laserowe jest metodą bezdotykową: Promień lasera rozgrzewa lut. Podczas tego procesu lut jest doprowadzany w postaci dodatkowego drutu, zwykle ze stopu miedzi lub cynku. Lut zostaje stopiony i wypełnia szczelinę połączenia. Roztopiony metal łączy oba elementy.

Dwa procesy lutowania laserowego:

  1. Lutowanie twarde za pomocą lasera przy temperaturach topnienia powyżej 450°C:
    Ta technika łączenia wykorzystuje laser diodowy o wyższej mocy i jest stosowana przede wszystkim w branży samochodowej.
  2. Lutowanie miękkie za pomocą lasera przy temperaturach topnienia poniżej 450°C:
    Ta technologia stosowana jest często w produkcji podzespołów elektronicznych.

Zrobotyzowane lutowanie laserowe

Klienci firmy KUKA mają do wyboru dwie możliwości:

  • Zautomatyzowane i skalibrowane systemy produkcyjne
  • Skonfigurowane indywidualnie moduły produkcyjne

 

Doskonale znamy się na parametrach, takich jak prędkość przesuwu taśmy, moc lasera czy optymalne doprowadzanie drutu, co pozwala nam oferować różne pakiety technologiczne do różnych scenariuszy produkcji.

Rozwiązania połączone z technologią laserową KUKA

Nasze roboty laserowe KUKA pozwalają zwiększyć produktywność dzięki precyzyjnym procesom bez przestojów.

Jakie korzyści oferuje KUKA w zakresie lutowania laserowego?

  • Maksymalna moc

    • Wysoka prędkość procesowa
    • Minimalny pobór ciepła
    • Regulacja temperatury w miejscu lutowania
    • Nieznaczne wypaczenie podzespołów
  • Różnorodność

    • Lutowanie wrażliwych i innych gatunkowo elementów
    • Różnorodne roboty do stosowania w różnych branżach i sektorach przemysłu
    • Zrobotyzowane (modułowe) rozwiązania opracowane z pomocą partnera systemowego
  • Know-how i serwis

    • Wieloletnie know-how w zakresie procesów
    • Własny chwytak do lutowania spoiny dachowej
    • Indywidualnie dopasowane rozwiązania procesowe
  • Jakość

    • Spoiny nadające się do lakierowania bez konieczności obróbki
    • Mniejsze ograniczenia dzięki powłoce cynkowej
    • Możliwość wykonania spoin uszczelniających
    • Harmonijne przejścia pomiędzy podzespołami przy widocznych spoinach
    • Trwałość spoiny
    • Brak zmian strukturalnych w spoinie
    • Wysoka wytrzymałość elementów obrabianych

KR QUANTEC

Dzięki udźwigowi od 120 do 240 kg ten wszechstronny robot zautomatyzuje proces lutowania laserowego.

Chciałbyś zoptymalizować swój proces lutowania laserowego?

Opracujemy dla Ciebie odpowiedni proces lutowania laserowego i wspólnie znajdziemy idealne rozwiązanie spełniające określone wymagania.

Więcej informacji na temat technologii laserowych

Aplikacje laserowe KUKA oznaczają automatyzację, dokładność i znaczące zwiększenie wydajności procesów.
  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Więcej szczegółów na temat naszych technologii laserowych można znaleźć w broszurze.

Pobierz tutaj