Wybierz swoją lokalizację:

Lokalizacja

Pozycjoner trzyosiowy KP3-V2H

Pozycjoner trzyosiowy KP3-V2H wyposażony w dwie stacje obróbkowe oferuje maksymalną uniwersalność w zakresie udźwigu, promieni narzędzi i odległości tarczy obrotnika. Jest on dostępny w wersji z udźwigiem wynoszącym 500, 750, 1000 i 1 500 kg. 


Zalety trzyosiowego pozycjonera KP3-V2H:

  • Maksymalna elastyczność: Możliwość dokładnego dopasowania wymiarów do systemu. Do wyboru są różne promienie narzędzi i rozstawy tarcz obrotnika.
  • Identyczny układ otworów: Wszystkie 3-osiowe pozycjonery KP3-V2H posiadają identyczny układ otworów gwarantujący bezpieczne planowanie i płynną integrację z systemem klienta.
  • Kompaktowa budowa: Konstrukcja 3-osiowego pozycjonera KP3-V2H jest bardzo kompaktowa i ma minimalne wymiary zewnętrzne.
  • Łatwa integracja: Zintegrowany w łożysku współpracującym układ kompensacji długości 5 mm umożliwia kompensację tolerancji wsporników narzędziowych. 
  • Elektrycznie izolowane tarcze obrotnika: Standardowo tarcze obrotnika są izolowane elektrycznie. Ułatwia to integrację i wydłuża żywotność nastawnika zwłaszcza podczas spawania w osłonie gazów obojętnych.
  • Doskonałe efekty spawania: Spawanie z mocą do 1000 A w czasie włączania 100%.

Porównanie danych i wersji pozycjonera:


KP3-V2H500-2 KP3-V2H750-2 KP3-V2H1000-2 KP3-V2H1500-2
Obciążenie znamionowe, na stronę 500 kg 750 kg 1.000 kg 1500 kg
Promień narzędzia
600 mm
800 mm
1.000 mm
600 mm
800 mm
1.000 mm
600 mm
800 mm
1.000 mm
600 mm
800 mm
1.000 mm
Rozstaw tarcz obrotnika
(w odstępach co 200mm)
1.600 do 3.000 mm 1.600 do 3.000 mm 1.600 do 3.000 mm 1.600 do
3.000 mm
Wysokość wsunięcia 835 mm / 950 mm  835 mm / 950 mm  835 mm / 950 mm  835 mm / 950 mm
Dokładność powtarzalności pozycji osi 1 0,0023°
0,0023°
0,0023°
0,0023°
Dokładność powtarzalności pozycji osi 2/3
0,009° 0,009° 0,009° 0,009°
Zakres obrotu osi 1 +/–185° +/–185° +/–185° +/–185°
Zakres obrotu osi 2/3
z układem zasilania energią
+/–190° +/–190° +/–190° +/–190°
Zakres obrotu osi 2/3
bez układu zasilania energią
ciągły ciągły ciągły ciągły
Czas obrotu (180°) osi 1 3,6 s 3,7 s 3,9 s 4,1 s
Czas obrotu (180°/360°) osi 2, 3
2,5 s / 4,2 s
2,6 s / 4,3 s 2,3 s / 3,9 s 2,5 s / 4,1 s
Opcjonalnie: Nominalny prąd spawania
(100% ED), nieskończony obrót
500 A / 1.000 A
500 A / 1.000 A
500 A /
1.000 A
500 A /
1.000 A
Opcjonalnie: Nominalny prąd spawania
(60 % ED), nieskończony obrót
590 A /
1.180 A
590 A /
1.180 A
590 A /
1.180 A
590 A /
1.180 A