Korzystasz ze starszej wersji przeglądarki Internet Explorer. Aby zapewnić optymalnie działanie, zaktualizuj przeglądarkę
Pozycjoner jednoosiowy KP1-V
Jednoosiowy stół obrotowy KP1-V z pionową osią obrotu służy do bezpośredniego pozycjonowania elementów obrabianych lub jako podstawa modułowa. Jest on dostępny w wersji z udźwigiem wynoszącym 500 i 1000 kg.
Zalety stołu obrotowego KP1-V:
Kompaktowa konstrukcja:
Minimalne wymiary zewnętrzne sprawiają, że stół obrotowy KP1-V doskonale nadaje się do kompaktowych rozwiązań automatyzacyjnych.
Centralne doprowadzanie mediów:
Wał drążony w środku tarczy obrotnika umożliwia bezpośrednie doprowadzanie mediów – i lepsze wykorzystanie przestrzeni w każdym systemie.
Nieskończony obrót:
Dzięki konstrukcji o obrocie nieskończonym stół obrotowy można optymalnie ustawić w każdym położeniu osi i oferuje on nieograniczone możliwości zastosowania.
Ergonomiczna wysokość podawania:
KP1-V dzięki wysokości podawania wynoszącej 705 mm ułatwia podawanie elementów obrabianych, wspierając w ten sposób produktywność i efektywność danego zastosowania.
Identyczny układ otworów:
Wszystkie KP1-V posiadają identyczny układ otworów gwarantujący bezpieczne planowanie i płynną integrację z systemem klienta.
Elektrycznie izolowane tarcze obrotnika:
Standardowo tarcze obrotnika są izolowane elektrycznie. Ułatwia to integrację i wydłuża żywotność nastawnika zwłaszcza podczas spawania w osłonie gazów obojętnych.
Doskonałe efekty spawania:
Spawanie z mocą do 500 A w czasie włączania 100%.
Robotic milling of composite materials at New Era Materials