Wybierz swoją lokalizację:

Lokalizacja

Draaitafels

Pozycjoner dwuosiowy DKP

Pozycjoner dwuosiowy DKP wyposażony w oś obrotu i przechyłu umożliwia elastyczną obróbkę elementów. Pozycjoner DKP jest dostępny z udźwigiem 400 kilogramów.


Zalety pozycjonera obrotowo-przechylnego DKP:

  • Większa ergonomia:
    Ergonomiczna wysokość podawania 2-osiowego pozycjonera DKP umożliwia łatwe i efektywne kształtowanie procesów roboczych.
  • Szybkie pozycjonowanie:
    Niezależnie od tego, wokół której osi pozycjoner obrotowo-przechylny się porusza, może on niezwykle szybko i precyzyjnie ustawić się w żądanej pozycji.
  • Centralne doprowadzanie:
    DKP umożliwia efektywne doprowadzanie mediów przez środek tarczy obrotnika.
  • Kompaktowa budowa:
    Konstrukcja 2-osiowego pozycjonera DKP jest bardzo kompaktowa i ma minimalne wymiary zewnętrzne.
  • Elastyczność:
    2-osiowy pozycjoner DKP umożliwia elastyczną obróbkę elementów w dowolnym czasie.
  • Elektrycznie izolowane tarcze obrotnika:
    Standardowo tarcze obrotnika są izolowane elektrycznie. Ułatwia to integrację i wydłuża żywotność nastawnika zwłaszcza podczas spawania w osłonie gazów obojętnych.
  • Doskonałe efekty spawania:
    Pozycjoner obrotowo-przechylny oferuje prąd spawania maksymalnie 430 A w czasie włączania 100%.
Elastyczne i bardzo precyzyjne spawanie produktów medycznych przy pomocy pozycjonera DKP. Więcej informacji o naszych pozycjonerach  można znaleźć w projekcie klienta.

Dane i wersje pozycjonera obrotowo-przechylnego:

DKP-400
Obciążenie znamionowe 400 kg
Dokładność powtarzalności pozycji <±0,06 mm
Standardowy zakres obrotu ciągły
Zakres obrotu z układem zasilania energią +/–185°
Zakres przechyłu
+/–90°
Maks. wysokość podawania 857 mm
Nominalny prąd spawania (100% ED)
430 A
Nominalny prąd spawania (60% ED) 500 A