Wybierz swoją lokalizację:

Lokalizacja

Pozycjonery KUKA

Firma KUKA oferuje szeroką gamę pozycjonerów o udźwigu od 250 kg do 12 000 kg. W zależności od zadania produkcyjnego i obrabianego elementu znajdziemy idealne rozwiązanie dla każdego zastosowania, zarówno dla spawania w osłonie gazów obojętnych lub spawania punktowego, jak również dla obróbki metali.

Pozycjonery KUKA posiadają następujące zalety:

  • Wysoce dynamiczne napędy z maksymalnym momentem obrotowym zapewniają minimalne czasy taktowania.
  • Zastosowanie sprawdzonych komponentów z zakresu robotyki, takich jak przekładnie i silniki, gwarantuje wysoką dyspozycyjność i niezawodność, a także stałą jakość nawet przy długim użytkowaniu.
  • Technika sterowania KUKA gwarantuje łatwe programowanie i obsługę pozycjonerów.
  • Maksymalna precyzja i dokładność pozycjonowania zapewnia wysoką jakość w procesie przygotowania i produkcji.
  • Firma KUKA opcjonalnie dla wszystkich pozycjonerów oferuje układ zasilania energią, który gwarantuje łatwą, szybką i bezpieczną integrację oraz długą żywotność.
  • Za pomocą KUKA.Sim można tworzyć kompletne i proste symulacje.
W zależności od charakterystyki elementów konstrukcyjnych i indywidualnych wymagań zadania produkcyjnego, udźwigu i liczby stacji istnieje możliwość zamówienia pozycjonerów dostosowanych do potrzeb klienta

Tutaj znajdziesz odpowiedni pozycjoner KUKA: