Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

miKUKA, standardowa technika sterowania

Za pomocą stworzonego przez firmę KUKA, standardowego systemu sterowania miKUKA możliwe jest sterowanie zarówno pojedynczymi modułami, jak i zaprogramowanie kompleksowych linii produkcyjnych. Informacje o stanie maszyn są przejrzyste, a standardowe funkcje upraszczają obsługę. 


Wraz ze standardem miKUKA klient otrzymuje rozwiązania w zakresie sterowania, które już od wielu lat sprawdzają się w różnych dziedzinach automatyki. Dwa istotne składniki oprogramowania miKUKA – miControl oraz miView – pozwalają użytkownikowi na bardzo szybkie i niskonakładowe stworzenie funkcji do obsługi i wyświetlania, a następnie wygodne ich rozszerzanie. Połączenie w sieć, automatyczna konfiguracja i autodiagnostyka: technika sterowania miKUKA spełnia wymagania w zakresie produkcji w duchu Industrie 4.0.  

Dzięki miKUKA masz wszystko pod kontrolą

Wraz z oprogramowaniem miKUKA otrzymujesz:

  • Standardowy moduł PLC miControl, który opiera się na otwartym systemie oprogramowania.
  • System do wizualizacji miView: Można w nim generować bezpośrednio z programu PLC dane dot. obsługi i wyświetlania w kilku językach, odpowiednio do ustawień dokonanych przez użytkownika i w oparciu o zabezpieczenie loginem i hasłem, a także wizualizować je. Ponadto miView automatycznie rejestruje i zapisuje informacje o stanie. Można więc kontrolować swoje urządzenie pod kątem zakłóceń działania i optymalizować je.
  • Narzędzie inżynieryjne miDesigner: Za pomocą tego narzędzia można automatycznie wyświetlać dane w postaci standardowych obrazów w systemie miView. 
  • Indykator Key PerformancemiKPI: Dzięki niemu uzyskuje się przegląd całościowej wydajności urządzenia. Przy wykorzystaniu bazy danych można analizować na przykład ilość sztuk, czasy taktowania i dyspozycyjność w zdefiniowanych okresach czasu.

 

Ponadto, korzystając z techniki sterowania miKUKA i narzędzia Key-Performance miKPI, można jeszcze przed faktycznym uruchomieniem ocenić zużycie energii przez konkretne urządzenie i podjąć odpowiednie działania, pozwalające na bardziej efektywne zaplanowanie produkcji.

Pulpit miKUKA: Panel obsługowy KUKA

Oprócz oprogramowania firma KUKA dostarcza również potrzebny standardowy osprzęt, taki jak panel obsługowy miKUKA z ekranem dotykowym i komputer w obudowie ze stali nierdzewnej. Klienci mogą otrzymać wstępnie skonfigurowane urządzenie w trzech wersjach:

  • 17-calowy szeroki format w specyficznej obudowie KUKA z przyciskami (wyłączenie awaryjne, uruchomienie, potwierdzenie)
  • 24-calowy szeroki format w specyficznej obudowie KUKA z przyciskami
  • 24-calowy szeroki format z największym twardym dyskiem i mocniejszym procesorem