Hardware zamienia się w software – dzięki doposażanym cyfrowym trybom Plug-in Motion
Jako pierwszy wiodący na świecie robot przemysłowy, KR QUANTEC posiada cyfrowe tryby Motion. Dodatki oprogramowania można w prosty sposób aktywować w układzie sterowania robota i zoptymalizować jego wydajność pod kątem ważnych sekwencji ruchów. W robocie można przełączać między poszczególnymi trybami Motion, zależnie od kroku roboczego. Dzięki temu może pomagać w procesie produkcji na wiele sposobów.
-
Tryb Performance: Robi wrażenie swoją wszechstronnością i jest odpowiednim trybem ruchu do większości zadań, od obsługi poprzez spawanie punktowe aż po obróbkę oraz załadunek i wyładunek.
-
Tryb Path: Stosowany podczas poruszania się po torze i zwiększa precyzję zarówno przy niskich, jak i wysokich prędkościach toru - na przykład podczas klejenia, mierzenia lub obróbki laserowej.
-
Tryb Dynamic: Właściwy wybór, gdy celem jest redukcja czasów taktowania. Tryb Dynamic nadaje robotowi KR QUANTEC większą prędkość i skraca czasy cykli o około 10%.