Wybierz swoją lokalizację:

Lokalizacja

KR IONTEC

 KR IONTEC to maksymalnie elastyczny robot o najszerszym zakresie roboczym w swojej klasie i dowolnym położeniu montażowym dla najróżniejszych zastosowań w zakresie nośności od 20 do 70 kilogramów.


KR IONTEC: robot do najróżniejszych zastosowań w średniej klasie nośności

Na podłożu, ścianie lub w pozycji pochylonej – robot KR IONTEC łączy w sobie kompaktowy design z największą przestrzenią roboczą w swojej klasie dla optymalnego wykorzystania przestrzeni przy niewielkich wymogach przestrzennych. Wyposażony w wodoodporną i pyłoszczelną, centralną powłokę i zabezpieczone silniki, robot ten jest odpowiedni do prawie wszystkich obszarów zastosowań. Ponadto opcja Foundry umożliwia zastosowanie robota w warunkach z wysokimi temperaturami, ich zakres to od 0° do 55°C.

Product overview of the new KR IONTEC

Inwestycja w przyszłość produkcji: Maksymalna produkcja przy niskich całkowitych kosztach posiadania (TCO) i wysoka efektywność cyklu życia

Niskie koszty inwestycyjne dla wyjątkowej różnorodności zastosowań – KR IONTEC przekonuje w klasycznych jak i w cyfrowych światach produkcyjnych, osiągając najlepsze wyniki.

  • Zrównoważona efektywność kosztowa

    Dzięki niskiemu zużyciu energii, niskich kosztach operacyjnych i niewielkim nakładom konserwacyjnym KR IONTEC znacznie zmniejsza koszty.
  • Maksymalna elastyczność 

    Dzięki elastycznemu położeniu montażowemu i późniejszemu przezbrojeniu nośności KR IONTEC nadaje się do różnorodnych zastosowań i może zostać dostosowany do specyficznych wymogów.
  • Maksymalna dostępność

    Techniczna dostępność KR IONTEC wynosi 99,999% ze średnim czasem między awariami na poziomie 400 000 godzin.

  • Zoptymalizowany design 

    Za sprawą smukłego kształtu z KR IONTEC można zrealizować kompaktowe moduły z niewielką podstawą.

20 - 70 Obciążenie w kilogramach

2101 - 3101 Zasięg w milimetrach

Zalety KR IONTEC


Możliwość dostosowania do procesów za naciśnięciem przycisku

Dzięki cyfrowym trybom Motion można dostosować wyniki robota do różnych procesów czy etapów częściowych – w zależności od zapotrzebowania na wyższą precyzję lub prędkość.

Minimalny nakład związany z konserwacją

Wymiana oleju w KR IONTEC jest konieczna tylko co 20 000 roboczogodzin. Poza tym robot dysponuje koncepcją centralnej dłoni bez pasa.

Elastyczne planowanie modułów i instalacji

Efektywne wykorzystanie obszaru roboczego, niewielkie wymogi przestrzenne wskutek małej podstawy oraz wąska krawędź kolizji umożliwiają kompaktową konstrukcję modułową.

Niskie koszty magazynowania

Robot potrzebuje 50% mniej części zamiennych niż poprzedni model. Dostępność części zamiennych wynosząca 25 lat gwarantuje długotrwałe bezpieczeństwo planowania.

Możliwość przezbrojenia nośności

Nośność KR IONTEC można dostosować później także w już zainstalowanym robocie – dla uzyskania maksymalnej elastyczności produkcji.

Uproszczone uruchamianie 

Zoptymalizowane narzędzie inżynieryjne i niskie nakłady związane ze szkoleniami poprzez sprawdzoną technologię KUKA upraszczają uruchamianie.

Zoptymalizowany układ zasilania energią

Pusty wał A1 o średnicy 119 mm zapewnia łatwy dopływ energii z minimalną podstawą.

Zabezpieczony przed ESD

Robot jest zabezpieczony przed nieoczekiwanymi wyładowaniami elektrostatycznymi, dzięki czemu umożliwia bezpieczną współpracę z wrażliwymi komponentami elektronicznymi.

Sprawdź wycenę i szczegóły techniczne dla KR IONTEC

zamów wycenę Odwiedź my.KUKA Marketplace

KR IONTEC (6 osi) - dane techniczne

Roboty
Znamionowe obciążenie całkowite
Maks. zasięg
Wersja otoczenia
Arkusz danych
KR 20 R3100
Znamionowe obciążenie całkowite
20 kg
Maks. zasięg
3101 mm
Wersja otoczenia
Standard
Arkusz danych
  • Znamionowe obciążenie całkowite 20 kg
  • Maks. zasięg 3101 mm
  • Konstrukcja Standard
  • Wersja otoczenia Standard
  • Pozycja montażowa (lub pozycje) Kąt, Podłoga, Ściana, Sufit
KR 30 R2100
Znamionowe obciążenie całkowite
30 kg
Maks. zasięg
2101 mm
Wersja otoczenia
Standard
Arkusz danych
  • Znamionowe obciążenie całkowite 30 kg
  • Maks. zasięg 2101 mm
  • Konstrukcja Standard
  • Wersja otoczenia Standard
  • Pozycja montażowa (lub pozycje) Kąt, Podłoga, Ściana, Sufit
KR 30 R2100 CR lite
Znamionowe obciążenie całkowite
30 kg
Maks. zasięg
2101 mm
Wersja otoczenia
Cleanroom
Arkusz danych
  • Znamionowe obciążenie całkowite 30 kg
  • Maks. zasięg 2101 mm
  • Konstrukcja Standard
  • Wersja otoczenia Cleanroom
  • Pozycja montażowa (lub pozycje) Kąt, Podłoga, Ściana, Sufit
KR 50 R2100
Znamionowe obciążenie całkowite
50 kg
Maks. zasięg
2101 mm
Wersja otoczenia
Standard
Arkusz danych
  • Znamionowe obciążenie całkowite 50 kg
  • Maks. zasięg 2101 mm
  • Konstrukcja Standard
  • Wersja otoczenia Standard
  • Pozycja montażowa (lub pozycje) Kąt, Podłoga, Ściana, Sufit
KR 50 R2100 CR lite
Znamionowe obciążenie całkowite
50 kg
Maks. zasięg
2101 mm
Wersja otoczenia
Cleanroom
Arkusz danych
  • Znamionowe obciążenie całkowite 50 kg
  • Maks. zasięg 2101 mm
  • Konstrukcja Standard
  • Wersja otoczenia Cleanroom
  • Pozycja montażowa (lub pozycje) Kąt, Podłoga, Ściana, Sufit
KR 50 R2100 HO
Znamionowe obciążenie całkowite
50 kg
Maks. zasięg
2101 mm
Wersja otoczenia
Food
Arkusz danych
  • Znamionowe obciążenie całkowite 50 kg
  • Maks. zasięg 2101 mm
  • Konstrukcja Standard
  • Wersja otoczenia Food
  • Pozycja montażowa (lub pozycje) Kąt, Podłoga, Ściana, Sufit
KR 50 R2500
Znamionowe obciążenie całkowite
50 kg
Maks. zasięg
2501 mm
Wersja otoczenia
Standard
Arkusz danych
  • Znamionowe obciążenie całkowite 50 kg
  • Maks. zasięg 2501 mm
  • Konstrukcja Standard
  • Wersja otoczenia Standard
  • Pozycja montażowa (lub pozycje) Kąt, Podłoga, Ściana, Sufit
KR 50 R2500 CR lite
Znamionowe obciążenie całkowite
50 kg
Maks. zasięg
2501 mm
Wersja otoczenia
Cleanroom
Arkusz danych
  • Znamionowe obciążenie całkowite 50 kg
  • Maks. zasięg 2501 mm
  • Konstrukcja Standard
  • Wersja otoczenia Cleanroom
  • Pozycja montażowa (lub pozycje) Kąt, Podłoga, Ściana, Sufit
KR 50 R2500 F
Znamionowe obciążenie całkowite
50 kg
Maks. zasięg
2501 mm
Wersja otoczenia
Foundry
Arkusz danych
  • Znamionowe obciążenie całkowite 50 kg
  • Maks. zasięg 2501 mm
  • Konstrukcja Standard
  • Wersja otoczenia Foundry
  • Pozycja montażowa (lub pozycje) Kąt, Podłoga, Ściana, Sufit
KR 50 R2500 HO
Znamionowe obciążenie całkowite
50 kg
Maks. zasięg
2501 mm
Wersja otoczenia
Food
Arkusz danych
  • Znamionowe obciążenie całkowite 50 kg
  • Maks. zasięg 2501 mm
  • Konstrukcja Standard
  • Wersja otoczenia Food
  • Pozycja montażowa (lub pozycje) Kąt, Podłoga, Ściana, Sufit
KR 70 R2100
Znamionowe obciążenie całkowite
70 kg
Maks. zasięg
2101 mm
Wersja otoczenia
Standard
Arkusz danych
  • Znamionowe obciążenie całkowite 70 kg
  • Maks. zasięg 2101 mm
  • Konstrukcja Standard
  • Wersja otoczenia Standard
  • Pozycja montażowa (lub pozycje) Kąt, Podłoga, Ściana, Sufit
KR 70 R2100 CR lite
Znamionowe obciążenie całkowite
70 kg
Maks. zasięg
2101 mm
Wersja otoczenia
Cleanroom
Arkusz danych
  • Znamionowe obciążenie całkowite 70 kg
  • Maks. zasięg 2101 mm
  • Konstrukcja Standard
  • Wersja otoczenia Cleanroom
  • Pozycja montażowa (lub pozycje) Kąt, Podłoga, Ściana, Sufit
KR 70 R2100 F
Znamionowe obciążenie całkowite
70 kg
Maks. zasięg
2101 mm
Wersja otoczenia
Foundry
Arkusz danych
  • Znamionowe obciążenie całkowite 70 kg
  • Maks. zasięg 2101 mm
  • Konstrukcja Standard
  • Wersja otoczenia Foundry
  • Pozycja montażowa (lub pozycje) Kąt, Podłoga, Ściana, Sufit
KR 70 R2100 HO
Znamionowe obciążenie całkowite
70 kg
Maks. zasięg
2101 mm
Wersja otoczenia
Food
Arkusz danych
  • Znamionowe obciążenie całkowite 70 kg
  • Maks. zasięg 2101 mm
  • Konstrukcja Standard
  • Wersja otoczenia Food
  • Pozycja montażowa (lub pozycje) Kąt, Podłoga, Ściana, Sufit
%x z %y widocznych robotów