Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

KR CYBERTECH ARC

Nowe roboty przemysłowe z rodziny KR CYBERTECH ARC przekonują najwyższą precyzją i najlepszą wydajnością. Bezobsługowa seria robotów generuje bardzo niskie koszty podstawowe.


Roboty przemysłowe z rodziny KR CYBERTECH ARC to wyspecjalizowane roboty procesowe, przeznaczone do zastosowań torowych, takich jak spawanie w osłonie gazów obojętnych, nakładanie kleju i środków uszczelniających. Nadają się do układów sterowania KR C4 i KR C4 extended.

8 - 8 Obciążenie w kilogramach

2101 - 2101 Zasięg w milimetrach

Zalety


Szybkość i dokładność

Niezwykle szybkie i jednocześnie bardzo precyzyjne: Roboty z rodziny KR CYBERTECH ARC pracują jeszcze szybciej, oferując przy tym niezmiennie wysoką precyzję.

Elastyczny montaż

Dopasuj ustawienie robotów do swoich potrzeb: Zamontuj go na stropie, podłodze, ścianie lub w kątowniku.

Atletyczna budowa

Roboty przemysłowe z rodziny KR CYBERTECH ARC są bardzo kompaktowe, a przy tym niezwykle smukłe.

Optymalny przejazd

Dzięki ulepszonym strukturom regulatorów roboty przemysłowe – zarówno podczas przejazdu po torze, jak i podczas pozycjonowania – cechuje spokój i precyzja.

Szeroki wybór

Rodzina produktów KR CYBERTECH ARC jest przeznaczona do zastosowań torowych, takich jak np. spawanie w osłonie gazów obojętnych i nakładanie kleju oraz środków uszczelniających.

Sprawdź wycenę i szczegóły techniczne dla KR CYBERTECH ARC

zamów wycenę Odwiedź my.KUKA Marketplace

KR CYBERTECH ARC (6 osi) - dane techniczne

Roboty
Znamionowe obciążenie całkowite
Maks. zasięg
Wersja otoczenia
Do pobrania
KR 8 R2100-2 arc HW
Znamionowe obciążenie całkowite
8 kg
Maks. zasięg
2101 mm
Wersja otoczenia
Standard
Do pobrania
  • Znamionowe obciążenie całkowite 8 kg
  • Maks. zasięg 2101 mm
  • Konstrukcja Hollow Wrist
  • Wersja otoczenia Standard
  • Pozycja montażowa (lub pozycje) Kąt, Podłoga, Ściana, Sufit
%x z %y widocznych robotów