KR AGILUS
KR AGILUS jest naszym kompaktowym robotem 6-osiowym, oferującym najwyższe prędkości robocze. Dzięki dostępności różnych wersji, pozycji montażowych, zasięgów i udźwigów ten mały robot jest mistrzem adaptacji i precyzji.
KR AGILUS przekonuje wszechstronnością, pozwalającą na nowoczesne zakresy zastosowania. Niezależnie od tego, czy na podłodze, stropie czy ścianie – dzięki zintegrowanemu układowi zasilania energią i sprawdzoną technologią sterowania firmy KUKA robot oferuje maksymalną precyzję na minimalnej przestrzeni. Funkcja Safe Robot umożliwia wdrożenie nowoczesnych koncepcji automatyzacji. Bez względu na to, czy w wersji do pomieszczeń czystych, obszarów zagrożonych wybuchem, z higieniczną konstrukcją lub w wersji wodoodpornej: W każdej z nich nasz KR AGILUS jest zawsze niezwykle precyzyjny i szybki.
Wszystkie wersje AGILUS w skrócie:
Wersja Hygienic Machine
Robot KR AGILUS jest dostępny w wersji Hygienic Machine. Jego konstrukcja i materiał są absolutnie higieniczne. To umożliwia użycie robota w bezpośrednim kontakcie z artykułami spożywczymi i substancjami farmaceutycznymi.
Powierzchnie odporne na korozję, środki smarne dopuszczone do kontaktu z żywnością i zastosowanie części ze stali nierdzewnej gwarantują spełnienie najwyższych wymogów higienicznych. Dlatego robot KR AGILUS doskonale nadaje się do zadań wykonywanych w sterylnym otoczeniu.
Powierzchnie odporne na korozję, środki smarne dopuszczone do kontaktu z żywnością i zastosowanie części ze stali nierdzewnej gwarantują spełnienie najwyższych wymogów higienicznych. Dlatego robot KR AGILUS doskonale nadaje się do zadań wykonywanych w sterylnym otoczeniu.
![KR AGILUS w wersji Hygienic Machine gwarantuje spełnienie najwyższych wymogów higienicznych.](/-/media/kuka-corporate/images/products/robots/kr-agilus/agilus_sixx_hm.jpg?rev=75eb7ddea5424aa99bad2e0113dbc40a&w=767&hash=F56B48259F666833403916BC68246EE1)
Wersja do pomieszczeń czystych
KR AGILUS CR jest przeznaczony do pomieszczeń czystych i spełnia wymogi klasy pomieszczenia czystego ISO2. Dlatego KR AGILUS CR doskonale nadaje się do małych pomieszczeń i kompleksowych zastosowań, które spełniają wysokie wymogi w zakresie czystości.
Robot do pomieszczeń czystych posiada ekstremalnie gładkie powierzchnie, które zawdzięcza specjalnej warstwie proszkowej i specjalnym uszczelkom chroniącym przed emisją cząsteczek. Dzięki unikaniu zawartych w powietrzu cząsteczek z robota nie wydostaje się pył ani pozostałości zużywających się uszczelek. W ten sposób spełnia on surowe kryteria dotyczące pomieszczeń czystych określone przez Instytut Fraunhofera.
Robot do pomieszczeń czystych posiada ekstremalnie gładkie powierzchnie, które zawdzięcza specjalnej warstwie proszkowej i specjalnym uszczelkom chroniącym przed emisją cząsteczek. Dzięki unikaniu zawartych w powietrzu cząsteczek z robota nie wydostaje się pył ani pozostałości zużywających się uszczelek. W ten sposób spełnia on surowe kryteria dotyczące pomieszczeń czystych określone przez Instytut Fraunhofera.
![KR AGILUS jest również dostępny w wersji do pomieszczeń czystych zgodnej z klasą czystości powietrza 2.](/-/media/kuka-corporate/images/products/robots/kr-agilus/agilus_sixx_cr.jpg?rev=d84deb9d594e47e2ad118b0de95fd63a&w=767&hash=6DE25F6BB74F3B011F2CA0A333810A5A)
Wersja Waterproof
KR AGILUS w wersji wodoodpornej jest całkowicie chroniony przed bryzgami wody i oferuje doskonałą wydajność nawet w intensywnych, zewnętrznych warunkach produkcyjnych. Stabilne osłony ze stali nierdzewnej zastępują elementy z tworzywa sztucznego, a wytrzymałe powierzchnie oraz dodatkowe uszczelnienia wewnątrz robota umożliwiają zastosowanie go nawet w obrabiarkach.
Wodoodporna wersja małego robota KUKA spełnia wymogi podwyższonej klasy ochrony IP 67.
Wodoodporna wersja małego robota KUKA spełnia wymogi podwyższonej klasy ochrony IP 67.
Wersja EX
Robot KR AGILUS może pracować nawet w ekstremalnych warunkach otoczenia: Wersja KR AGILUS EX rozszerza wersję wodoodporną o ochronę przeciwwybuchową. Dlatego KR AGILUS dzięki swojej budowie może pracować z najwyższą precyzją również w obszarze zagrożonym wybuchem (strefa 2).
W wersji EX stosowany jest bezpośredni przewód pneumatyczny do powietrza przepłukującego, a robot znajduje się pod ciśnieniem. Ciśnienie jest monitorowane za pomocą specjalnej jednostki wykrywającej nadciśnienie, która jest dostępna opcjonalnie w ofercie firmy KUKA.
W wersji EX stosowany jest bezpośredni przewód pneumatyczny do powietrza przepłukującego, a robot znajduje się pod ciśnieniem. Ciśnienie jest monitorowane za pomocą specjalnej jednostki wykrywającej nadciśnienie, która jest dostępna opcjonalnie w ofercie firmy KUKA.
![KR AGILUS EX pracuje w sposób bezpieczny i niezawodny również w warunkach ekstremalnych.](/-/media/kuka-corporate/images/products/robots/kr-agilus/agilus_sixx_ex.jpg?rev=c513167a38e84a9d814f1d2a20f9510c&w=767&hash=546B4A661975513C4B144A7BEC3718BA)
KR AGILUS (6 osi) - dane techniczne
Roboty
Znamionowe obciążenie całkowite
Maks. zasięg
Wersja otoczenia
Do pobrania
KR 6 R700 CR
Znamionowe obciążenie całkowite
6 kg
Maks. zasięg
706 mm
Wersja otoczenia
Cleanroom
Do pobrania
- Znamionowe obciążenie całkowite 6 kg
- Maks. zasięg 706 mm
- Konstrukcja Standard
- Wersja otoczenia Cleanroom
- Pozycja montażowa (lub pozycje) Kąt, Podłoga, Ściana, Sufit
- Stopień ochrony IP 54
- Do pobrania PDF
- Sterownik
- Arkusz danych KUKA Marketplace
KR 6 R700 HM-SC
Znamionowe obciążenie całkowite
6 kg
Maks. zasięg
706 mm
Wersja otoczenia
Special connection
Do pobrania
- Znamionowe obciążenie całkowite 6 kg
- Maks. zasięg 706 mm
- Konstrukcja Standard
- Wersja otoczenia Special connection
- Pozycja montażowa (lub pozycje) Kąt, Podłoga, Ściana, Sufit
- Stopień ochrony IP 65, IP 67
- Do pobrania PDF
- Sterownik
- Arkusz danych KUKA Marketplace
KR 6 R700 WP
Znamionowe obciążenie całkowite
6 kg
Maks. zasięg
706 mm
Wersja otoczenia
Waterproof
Do pobrania
- Znamionowe obciążenie całkowite 6 kg
- Maks. zasięg 706 mm
- Konstrukcja Standard
- Wersja otoczenia Waterproof
- Pozycja montażowa (lub pozycje) Kąt, Podłoga, Ściana, Sufit
- Stopień ochrony IP 67
- Do pobrania PDF
- Sterownik
- Arkusz danych KUKA Marketplace
KR 6 R700-2
Znamionowe obciążenie całkowite
6 kg
Maks. zasięg
726 mm
Wersja otoczenia
Standard
Do pobrania
- Znamionowe obciążenie całkowite 6 kg
- Maks. zasięg 726 mm
- Konstrukcja Standard
- Wersja otoczenia Standard
- Pozycja montażowa (lub pozycje) Kąt, Podłoga, Ściana, Sufit
- Stopień ochrony IP 65, IP 67
- Do pobrania PDF
- Sterownik
- Arkusz danych KUKA Marketplace
KR 6 R900 CR
Znamionowe obciążenie całkowite
6 kg
Maks. zasięg
901 mm
Wersja otoczenia
Cleanroom
Do pobrania
- Znamionowe obciążenie całkowite 6 kg
- Maks. zasięg 901 mm
- Konstrukcja Standard
- Wersja otoczenia Cleanroom
- Pozycja montażowa (lub pozycje) Kąt, Podłoga, Ściana, Sufit
- Stopień ochrony IP 54
- Do pobrania PDF
- Sterownik
- Arkusz danych KUKA Marketplace
KR 6 R900 EX
Znamionowe obciążenie całkowite
6 kg
Maks. zasięg
901 mm
Wersja otoczenia
Explosion-proof
Do pobrania
- Znamionowe obciążenie całkowite 6 kg
- Maks. zasięg 901 mm
- Konstrukcja Standard
- Wersja otoczenia Explosion-proof
- Pozycja montażowa (lub pozycje) Kąt, Podłoga, Ściana, Sufit
- Stopień ochrony IP 67
- Do pobrania PDF
- Sterownik
- Arkusz danych KUKA Marketplace
KR 6 R900 HM-SC
Znamionowe obciążenie całkowite
6 kg
Maks. zasięg
901 mm
Wersja otoczenia
Special connection
Do pobrania
- Znamionowe obciążenie całkowite 6 kg
- Maks. zasięg 901 mm
- Konstrukcja Standard
- Wersja otoczenia Special connection
- Pozycja montażowa (lub pozycje) Kąt, Podłoga, Ściana, Sufit
- Stopień ochrony IP 65, IP 67
- Do pobrania PDF
- Sterownik
- Arkusz danych KUKA Marketplace
KR 6 R900 WP
Znamionowe obciążenie całkowite
6 kg
Maks. zasięg
901 mm
Wersja otoczenia
Waterproof
Do pobrania
- Znamionowe obciążenie całkowite 6 kg
- Maks. zasięg 901 mm
- Konstrukcja Standard
- Wersja otoczenia Waterproof
- Pozycja montażowa (lub pozycje) Kąt, Podłoga, Ściana, Sufit
- Stopień ochrony IP 67
- Do pobrania PDF
- Sterownik
- Arkusz danych KUKA Marketplace
KR 6 R900-2
Znamionowe obciążenie całkowite
6 kg
Maks. zasięg
901 mm
Wersja otoczenia
Standard
Do pobrania
- Znamionowe obciążenie całkowite 6 kg
- Maks. zasięg 901 mm
- Konstrukcja Standard
- Wersja otoczenia Standard
- Pozycja montażowa (lub pozycje) Kąt, Podłoga, Ściana, Sufit
- Stopień ochrony IP 65, IP 67
- Do pobrania PDF
- Sterownik
- Arkusz danych KUKA Marketplace
KR 6 R900-2 HO
Znamionowe obciążenie całkowite
6 kg
Maks. zasięg
901 mm
Wersja otoczenia
Food
Do pobrania
- Znamionowe obciążenie całkowite 6 kg
- Maks. zasięg 901 mm
- Konstrukcja Standard
- Wersja otoczenia Food
- Pozycja montażowa (lub pozycje) Kąt, Podłoga, Ściana, Sufit
- Stopień ochrony IP 65, IP 67
- Do pobrania PDF
- Sterownik
- Arkusz danych KUKA Marketplace
KR 10 R1100 CR
Znamionowe obciążenie całkowite
10 kg
Maks. zasięg
1101 mm
Wersja otoczenia
Cleanroom
Do pobrania
- Znamionowe obciążenie całkowite 10 kg
- Maks. zasięg 1101 mm
- Konstrukcja Standard
- Wersja otoczenia Cleanroom
- Pozycja montażowa (lub pozycje) Kąt, Podłoga, Ściana, Sufit
- Stopień ochrony IP 54
- Do pobrania PDF
- Sterownik
- Arkusz danych KUKA Marketplace
KR 10 R1100 EX
Znamionowe obciążenie całkowite
10 kg
Maks. zasięg
1101 mm
Wersja otoczenia
Explosion-proof
Do pobrania
- Znamionowe obciążenie całkowite 10 kg
- Maks. zasięg 1101 mm
- Konstrukcja Standard
- Wersja otoczenia Explosion-proof
- Pozycja montażowa (lub pozycje) Kąt, Podłoga, Ściana, Sufit
- Stopień ochrony IP 67
- Do pobrania PDF
- Sterownik
- Arkusz danych KUKA Marketplace
KR 10 R1100 HM-SC
Znamionowe obciążenie całkowite
10 kg
Maks. zasięg
1101 mm
Wersja otoczenia
Special connection
Do pobrania
- Znamionowe obciążenie całkowite 10 kg
- Maks. zasięg 1101 mm
- Konstrukcja Standard
- Wersja otoczenia Special connection
- Pozycja montażowa (lub pozycje) Kąt, Podłoga, Ściana, Sufit
- Stopień ochrony IP 65, IP 67
- Do pobrania PDF
- Sterownik
- Arkusz danych KUKA Marketplace
KR 10 R1100 WP
Znamionowe obciążenie całkowite
10 kg
Maks. zasięg
1101 mm
Wersja otoczenia
Waterproof
Do pobrania
- Znamionowe obciążenie całkowite 10 kg
- Maks. zasięg 1101 mm
- Konstrukcja Standard
- Wersja otoczenia Waterproof
- Pozycja montażowa (lub pozycje) Kąt, Podłoga, Ściana, Sufit
- Stopień ochrony IP 67
- Do pobrania PDF
- Sterownik
- Arkusz danych KUKA Marketplace
KR 10 R900 CR
Znamionowe obciążenie całkowite
10 kg
Maks. zasięg
901 mm
Wersja otoczenia
Cleanroom
Do pobrania
- Znamionowe obciążenie całkowite 10 kg
- Maks. zasięg 901 mm
- Konstrukcja Standard
- Wersja otoczenia Cleanroom
- Pozycja montażowa (lub pozycje) Kąt, Podłoga, Ściana, Sufit
- Stopień ochrony IP 54
- Do pobrania PDF
- Sterownik
- Arkusz danych KUKA Marketplace
KR 10 R900 HM-SC
Znamionowe obciążenie całkowite
10 kg
Maks. zasięg
901 mm
Wersja otoczenia
Special connection
Do pobrania
- Znamionowe obciążenie całkowite 10 kg
- Maks. zasięg 901 mm
- Konstrukcja Standard
- Wersja otoczenia Special connection
- Pozycja montażowa (lub pozycje) Kąt, Podłoga, Ściana, Sufit
- Stopień ochrony IP 65, IP 67
- Do pobrania PDF
- Sterownik
- Arkusz danych KUKA Marketplace
KR 10 R900 WP
Znamionowe obciążenie całkowite
10 kg
Maks. zasięg
901 mm
Wersja otoczenia
Waterproof
Do pobrania
- Znamionowe obciążenie całkowite 10 kg
- Maks. zasięg 901 mm
- Konstrukcja Standard
- Wersja otoczenia Waterproof
- Pozycja montażowa (lub pozycje) Kąt, Podłoga, Ściana, Sufit
- Stopień ochrony IP 67
- Do pobrania PDF
- Sterownik
- Arkusz danych KUKA Marketplace
KR 10 R1100-2
Znamionowe obciążenie całkowite
11 kg
Maks. zasięg
1101 mm
Wersja otoczenia
Standard
Do pobrania
- Znamionowe obciążenie całkowite 11 kg
- Maks. zasięg 1101 mm
- Konstrukcja Standard
- Wersja otoczenia Standard
- Pozycja montażowa (lub pozycje) Kąt, Podłoga, Ściana, Sufit
- Stopień ochrony IP 65, IP 67
- Do pobrania PDF
- Sterownik
- Arkusz danych KUKA Marketplace
KR 10 R1100-2 HO
Znamionowe obciążenie całkowite
11 kg
Maks. zasięg
1101 mm
Wersja otoczenia
Food
Do pobrania
- Znamionowe obciążenie całkowite 11 kg
- Maks. zasięg 1101 mm
- Konstrukcja Standard
- Wersja otoczenia Food
- Pozycja montażowa (lub pozycje) Kąt, Podłoga, Ściana, Sufit
- Stopień ochrony IP 65, IP 67
- Do pobrania PDF
- Sterownik
- Arkusz danych KUKA Marketplace
KR 10 R900-2
Znamionowe obciążenie całkowite
11 kg
Maks. zasięg
901 mm
Wersja otoczenia
Standard
Do pobrania
- Znamionowe obciążenie całkowite 11 kg
- Maks. zasięg 901 mm
- Konstrukcja Standard
- Wersja otoczenia Standard
- Pozycja montażowa (lub pozycje) Kąt, Podłoga, Ściana, Sufit
- Stopień ochrony IP 65, IP 67
- Do pobrania PDF
- Sterownik
- Arkusz danych KUKA Marketplace
%x z %y widocznych robotów