Korzystasz ze starszej wersji przeglądarki Internet Explorer. Aby zapewnić optymalnie działanie, zaktualizuj przeglądarkę
KUKA ready2_arc
KUKA ułatwia integratorom systemów dostosowanie robotów do procesów spawania. Bardzo łatwa i szybka integracja pakietu ready2_arc sprawia, że może być on używany z maszynami spawalniczymi wielu różnych producentów.
Elastyczny pakiet do zautomatyzowanego spawania łukowego kompatybilny ze wszystkimi standardowymi źródłami prądu
Dzięki ready2_arc firma KUKA oferuje kompletne, wstępnie skonfigurowane i przetestowane rozwiązania Arc-Weld włącznie z pakietem spawalniczym. Kompletne rozwiązanie bazują na wieloletnim doświadczeniu firmy KUKA z pakietami spawalniczymi różnych producentów i automatyzacji kompleksowych procesów spawania. Oferowane są one w połączeniu z technologią spawania różnych dostawców. Dzięki intensywnej współpracy między firmą KUKA a wiodącymi producentami źródeł prądu pakiety ready2_arc spełniają rosnące wymagania w takich branżach, jak Tier 1 i General Industries oraz przemysł motoryzacyjny.
Spawanie łukiem z ready2_arc paketem: zalety
Łatwa obsługa. Przetestowana, kompletna konfiguracja dla maksymalnej efektywności i wydajności w procesach spawania.
Idealnie dopasowane pakiety. Pasują do specyficznych wymagań technologii spawania różnych producentów na lokalnych rynkach.
Wszystko od jednego producenta. Mniejsza kompleksowość – umożliwia szybką integrację.
ready2_arc firmy KUKA to skuteczny pakiet przeznaczony do stosowania i integracji robotów KUKA w procesach spawania. Nieważne jest przy tym to, zgrzewarek jakiego producenta się używa, gdyż to rozwiązanie jest dostępne dla (niemal) każdego producenta.