Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

Spawarki Magnetarc

Spawarki Magnetarc firmy KUKA są używane przez wielu producentów samochodów, jak również przez poddostawców przemysłu metalowego. Charakteryzują się one absolutną dokładnością pozycjonowania podczas spawania i stale wysoką odpornością na obciążenia elementów konstrukcyjnych.


Światowy lider rynku z wieloletnią wiedzą ekspercką w zakresie spawania metodą Magnetarc

Z ponad 200 spawarkami Magnetarc zainstalowanymi w więcej niż 19 krajach firma KUKA jest światowym liderem rynku, oferującym te spawarki od 1972 r. Od tego czasu metoda spawania Magnetarc była systematycznie udoskonalana. Najnowsza generacja spawarek zapewnia jeszcze wyższą jakość procesów i wydajność. O kontrolę dba zoptymalizowany system monitorowania procesów i dokumentowania KUKA PCD. Większą wydajność zapewniają liczne udoskonalenia konstrukcyjne oraz nie osiągane do tej pory długie przedziały czasowe dla konserwacji i serwisu.

Od spawania po produkcję kontraktową: Kompletne portfolio

Szeroki zakres kombinacji materiałów jest możliwy dzięki spawaniu Margnetarc. Obejmuje to łączenie żeliwa sferoidalnego ze stalą przy niskim zużyciu energii.

Zalety spawarek Magnetarc firmy KUKA

  • Przewaga dzięki doświadczeniu: Firma KUKA jest nie tylko producentem maszyn, lecz jako firma produkująca na zamówienie - również użytkownikiem technologii Magnetarc w praktyce. Dzięki temu ważne ustalenia są bezpośrednio uwzględniane przy opracowywaniu nowych maszyn i procesów.
  • Maksymalna redukcja kosztów: Nowoczesne metody spawania Magnetarc umożliwiają ograniczenie stosowania drogiego materiału do newralgicznych miejsc elementu konstrukcyjnego.
  • Najwyższa jakość zgrzewania: Postaw na metodę produkcji, w której każdy element konstrukcyjny jest zatwierdzony.
  • Maksymalna elastyczność: Niezależnie od tego, czy chodzi o maszynę jedno- bądź dwugłowicową czy pionową: Dla każdego elementu konstrukcyjnego oferujemy idealne rozwiązanie.
  • Optymalizacja elementów konstrukcyjnych: Branża transportowa wymaga rozwiązań w zakresie redukcji masy. Spawanie tworzy możliwości dla wszystkiego nowoczesnego, co się porusza.
  • Najwyższa ergonomia: Intuicyjna obsługa ekranu dotykowego i ergonomiczne ukształtowanie przestrzeni roboczej sprawiają, że praca jest szybsza i bardziej efektywna.
  • Rozmaite kombinacje materiałów: Dzięki spawarce Magnetarc możliwe jest spajanie również wymagających kombinacji materiałów.

Maszyny dopasowane do Twoich potrzeb 

Firma KUKA oferuje dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta, gwarantujące bezpieczeństwo procesu produkcji i skuteczne ekonomicznie rozwiązania z siłą docisku od 5 do 600 kN. Spawarki Magnetarc są przy tym dostępne w wersji jedno- i dwugłowicowej. Zastosowania specjalne w wersji pionowej również należą do programu produkcji KUKA.

Portfolio spawarek Magnetarc firmy KUKA

Spawarki Magnetarc firmy KUKA: przygotowane na Industrie 4.0

Wszystkie dane procesowe naszych spawarek Magnetarc są monitorowane numerycznie i graficznie oraz archiwizowane elektronicznie przez nowy układ sterowania i monitorowania procesów KUKA PCD (Process Control and Documentation). Dzięki temu są one dostępne do dalszych analiz, np. w systemach chmur. Zdolność układu sterowania do pracy w sieci stanowi kolejny znaczny krok na drodze do Industrie 4.0 i jeszcze większej wydajności.

Jako producent elastycznych systemów automatycznej produkcji firma KUKA posiada doświadczenie i kompetencje, aby opracowywać i realizować gwarantujące bezpieczeństwo procesu produkcji i skuteczne ekonomicznie kompletne rozwiązania.