![](/-/media/kuka-corporate/images/press/news/2020/09/kuka-erforscht-psychosoziale-aspekte-mrk/kuka_rosylernt_02.jpg?rev=-1&w=1900&hash=CCCA115E3D69FA3C6AE84F2E7B0865ED)
KUKA bada psychospołeczne aspekty współpracy człowieka z robotem
Wspólnie z Federalnym Ministerstwem Edukacji i Badań Naukowych oraz Niemiecką Wyższą Szkołą Wychowania Fizycznego firma KUKA ocenia oparty na robotach system treningu nerwowo-mięśniowego.
28 października 2020
![](/-/media/kuka-corporate/images/press/news/2020/09/kuka-erforscht-psychosoziale-aspekte-mrk/kuka_rosylernt_07.jpg?rev=-1&w=1900&hash=5F834DEC8EACC6AAC68CE4043D31BCD1)
Testom poddane są trzy systemy
![](/-/media/kuka-corporate/images/press/news/2020/09/kuka-erforscht-psychosoziale-aspekte-mrk/kuka_rosylernt_06.jpg?rev=-1&w=1400&hash=B3D5D564617071C68DCD6A9AE4801C13)
Robot jako tragarz
![](/-/media/kuka-corporate/images/press/news/2020/09/kuka-erforscht-psychosoziale-aspekte-mrk/kuka_rosylernt_05.jpg?rev=-1&w=1400&hash=D770B37B6B244FBDE200BD6DA8ECEAA7)
Bezpośrednie interakcje między robotem a człowiekiem
Poza czujnikami i kamerą Roboception system jest wyposażony również w tablet umożliwiający przekazywanie wizualnego feedbacku. Osoby testujące nie mają specjalnego przygotowania w zakresie robotyki. „Dzięki tabletowi komunikacja jest przyjemniejsza i budzi zaufanie do interakcji“, uzasadnia Nadine Bender z firmy KUKA.
System obejmuje ponadto mapy otoczenia, aby móc sterować nawigacją, oraz bazę danych zdjęciowych. Dzięki wbudowanemu systemowi identyfikacji twarzy robot wita swojego partnera indywidualnie. Wszystkie trzy systemy, a więc także maszyna do ćwiczenia mięśni nóg i bieżnia, mogą rejestrować postawę, ruch oraz obciążenie człowieka i dzięki temu dostosować się do niego i do danej sytuacji. W ten sposób roboty gwarantują, że użytkownicy i pacjenci nie są przeciążeni ani narażeni na niebezpieczeństwo. Jeden z testerów powiedział: „Po krótkim czasie przyzwyczajania się szybko zauważyłem, jak robot na mnie reaguje, co robi, a czego nie robi. Na przykład dość szybko zorientowałem się, że nie lubi on gwałtownych ruchów.
KUKA skupia się na badaniach podstaw.
W kontakcie sieciowym z Wyższą Szkołą Wychowania Fizycznego w Kolonii oraz z BMBF firma KUKA prowadzi badania podstaw. Wprawdzie jest już wiele pojedynczych badań na temat interakcji człowiek-robot, w eksperymentach prowadzonych przez KUKA prezentowane są także aspekty psychospołeczne. Wyniki tych badań mają zostać przeniesione także na inne produkty. „Przede wszystkim w zakresie pielęgnacji współpraca z robotami nabiera coraz większego znaczenia. Jednak także w przemyśle coraz częściej ludzie i inteligentne maszyny pracują bezpośrednio obok siebie“, podkreśla Nadine Bender.
Jeszcze do 31 stycznia 2021 roku realizowany jest projekt badawczy, w którym analizowane są wyniki z tygodnia testowego w Augsburgu. Także w Kolonii na jesieni obydwa systemy będą poddawane ocenie w tym samym zakresie. Kierownik projektu dr Uwe Zimmermann mówi: „Aktualnie chodzi nam, poza badaniami psychospołecznymi, także o rozwój innowacyjnych nowych technologii, które będą możliwe do wprowadzenia także w innych produktach. „Na koniec chcemy opracować „uczący się” system robotów, który będzie aktywnie posługiwał się siłami i przez to stanie się dla człowieka interaktywnym pomocnikiem.”