A KUKA az ember-robot együttműködés pszichoszociális szempontjait kutatja
A KUKA a Képzésért és Kutatásért felelős Szövetségi Minisztériummal és a Német Testnevelési Főiskolával közösen egy robotalapú neuromuszkuláris edzési rendszer értékelését végzi.
2020. október 28.

Három rendszer tesztelése

Robot mint teherhordó segédszerkezet

Közvetlen interakció robot és ember között
Hiszen a rendszer az érzékelők és a Roboception kamera mellett olyan tablettel van felszerelve, amely lehetővé teszi a vizuális visszajelzést. „A tesztalanyok nem rendelkeztek képzettséggel a robotika területén. A tablet segítségével a kommunikáció kellemesebb és kialakítható az interakcióba vetett bizalom“, indokolja meg Nadine Bender KUKA-munkatárs a műszaki felszereltséget.
A rendszer a navigáció vezérléséhez ezen kívül környezeti térképekkel és fényképes adatbázissal rendelkezik. Az integrált arcfelismerés révén a robot a társát személyesen köszönti. Mindhárom rendszer, tehát a lábgép és a futóedző is képes érzékelni az ember tartását, mozgását és terhelését és ehhez, valamint az adott helyzethez igazítani magát. Így képesek a robotok elhárítani a felhasználók és a páciensek túlterhelését vagy veszélyeztetését. Egy női résztvevő szavai: „Egy rövid beszoktatási fázis után gyorsan észrevettem, hogyan reagál rám a robot, hogy mit tesz és mit nem tesz. Például viszonylag gyorsan tudtam, hogy nem rajong a hirtelen mozdulatokért.“
A KUKA az alapkutatásra helyezi a hangsúlyt
A KUKA a kölni testnevelési főiskolával és a Képzésért és Kutatásért felelős Szövetségi Minisztériummal közösen végez alapkutatást. Ugyan vannak már különálló kutatások az ember-robot interakció területén, a KUKA kísérleteiben érvényre jutnak a pszichoszociális szempontok is. Ezek az ismeretek később egyéb termékeknél is alkalmazhatók. „Mindenekelőtt az ápolás területén válik egyre fontosabbá a robotokkal végzett együttműködés. De az iparban is egyre gyakrabban dolgoznak az emberek és az intelligens gépek egymás közvetlen közelében“, hangsúlyozza Nadine Bender.
A kutatási projekt 2021. január 31-ig tart, jelenleg az augsburgi teszthétvége eredményeinek kiértékelése zajlik. Ősszel a másik két rendszert is ugyanilyen mélységben értékelik ki Kölnben. Dr. Uwe Zimmermann projektvezető: „Jelenleg a pszichoszociális kutatás mellett olyan új, innovatív technológiák fejlesztése a célunk, amelyek más termékekbe is beépülhetnek. Végsősoron egy tanulásra alkalmas robotrendszert akarunk fejleszteni, amely aktívan kínálja fel az erejét, és így az ember interaktív segédjévé válhat.“