Korzystasz ze starszej wersji przeglądarki Internet Explorer. Aby zapewnić optymalnie działanie, zaktualizuj przeglądarkę
Nauka programowania robotów w grze przy wykorzystaniu modułowego robota w formacie biurkowym
Wygląda jak zabawka, ale działa jak prawdziwy: od niedawna firma OrangeApps GmbH produkuje robota zbudowanego z modułów systemowych. Jest on wprawdzie o wiele mniejszy niż jego starsi pomarańczowi bracia, zachowuje się jednak jak prawdziwy 6-osiowec. Idealny dla uczniów i studentów do celów ćwiczeniowych.
17 czerwca 2020
Do szkoły, na uniwersytet, dla praktykantów lub po prostu do domu: nowysystem robotów edukacyjnych firmy OrangeApps świetnie nadaje się do tego, aby poznać 6-osiowego robota i jego obsługę poza halą przemysłową. Ten miniaturowy robot składa się z 1010 plastikowych modułów systemowych, silników i czujników, a za pomocą odpowiedniego oprogramowania można nim poruszać i sterować jak prawdziwym robotem KUKA, na przykład KR QUANTEC lub KR IONTEC.
OrangeApps tworzy dla firmy KUKA i innych klientów przemysłowych indywidualne rozwiązania w dziedzinie oprogramowania systemów robotów — z reguły dla tych, które znajdują zastosowanie również w przemyśle. Oprogramowanie do programowania robota edukacyjnego obejmuje aplikację KUKA.OfficeLite plus stworzoną przez firmę OrangeApps. Warto wiedzieć: KUKA oferuje specjalne licencje edukacyjne dla szkół i uniwersytetów. Przy wykorzystaniu robota edukacyjnego OrangeApps chce umożliwić nowemu pokoleniu programistów i operatorów robotów poznanie mechaniki i elektroniki 6-osiowego robota.
Wygląda jak prawdziwy: robot typu „zrób to sam” firmy OrangeApps
Robot zbudowany z modułów systemowych jest przeznaczony głównie do celów szkoleniowych.
Roboty w formacie biurkowym są dostępne w limitowanej liczbie w trzech wersjach: Zestaw 1 obejmuje oprogramowanie, przewody, instrukcję montażu oraz listę potrzebnych modułów technicznych od oferenta modułów systemowych. Po zgromadzeniu tego wszystkiego można zacząć korzystać z posiadanego zestawu. Zestaw 2 obejmuje cały pakiet ze wszystkimi potrzebnymi elementami i oprogramowaniem.Zestaw 3 jest przeznaczony dla tych, którzy nie mają cierpliwości, ochoty ani czasu na samodzielny montaż robota: otrzymują oni gotowego, zmontowanego robota włącznie z oprogramowaniem.
Robota typu „zrób to sam” można szybko zmontować przy wykorzystaniu instrukcji montażu.
Nie trzeba mieć specjalnej wiedzy, by zbudować robota.
Prezes OrangeApps, Daniel Schmidt, będący jednocześnie twórcą systemu robotów edukacyjnych twierdzi: „Przy odrobinie zręczności młodzież w wieku powyżej 13, 14 lat montuje robota w ciągu czterech-pięciu godzin.” Przy okazji poznaje w trakcie zabawy mnóstwo rzeczy związanych z kinematyką, przekładniami, silnikami i innymi elementami mechatronicznymi.
Miniaturowy robot składa się z 1010 plastikowych modułów systemowych, silników i czujników.
Podobnie jak prawdziwego robota KUKA, tak i systemowego robota edukacyjnego można programować i sterować nim za pomocą odpowiedniej aplikacji.