Wybierz swoją lokalizację:

Lokalizacja

Wybierz język:

Drink z w pełni automatycznego i zrobotyzowanego dystrybutora do napojów

Wyposażony w specjalną nasadkę może nalewać nawet 20 szklanek piwa na minutę – nie rozlewając ani kropli: we w pełni automatycznym dystrybutorze mieszającym napoje firmy BAIER Engineering GmbH robot KUKA typu KR CYBERTECH niezawodnie i precyzyjnie przyrządza drinki jak barman.

15 lipca 2019


Technologia KR CYBERTECH zastosowana w unikatowym na skalę światową robocie barowym

Za sprawą zrobotyzowanego dystrybutora firma BAIER Engineering GmbH opracowała pierwszy w pełni automatyczny dystrybutor do napojów na świecie. System ten powstał we współpracy ze szkołą wyższą Hochschule Aalen i specjalistami z branży napojów. W roli barmana występuje robot KUKA typu KR CYBERTECH: robot barowy miesza koktajle, nalewa napoje, podaje i pobiera opłaty. „Zrobotyzowany dystrybutor przyciąga wzrok, będąc jednocześnie barowym profesjonalistą”, tak Thomas Baier, założyciel i dyrektor BAIER Engineering, opisuje wyjątkowe właściwości profesjonalnego robota barowego.

Robot KUKA w roli barmana mieszającego koktajle

Oprogramowanie i technologia dystrybutora do napojów pochodzą od firmy BAIER Engineering, ramię robota od firmy KUKA: za ladą stoi robot serii KR CYBERTECH. Jak tylko na ekranie dotykowym pojawi się zamówienie, ramię robota sięga po odpowiednią szklankę, napełnia ją z dystrybutora i podaje napój w miejscu wydawania zamówień. Koktajle, piwo z beczki, drinki bezalkoholowe  ofertę napojów można zaprogramować indywidualnie w zależności od wydarzenia. Płatność odbywa się za pomocą specjalnych kart elektronicznych – za ich pomocą robot barowy od razu sprawdza, czy gość posiada minimalny wiek pozwalający na zakup wybranego napoju.

Robot KUKA typu KR CYBERTECH przyrządza drinki jak barman.

Robot barowy jest gotowy do pracy w każdej chwili


Zalety dystrybutora do napojów są oczywiste. Nieważne, czy są to trzy dni na targach, czy nocna zmiana na imprezie firmowej: robot KUKA jest gotowy do pracy w roli barmana przez całą dobę. A przy tym jego wydajność nie spada. „Nasz zrobotyzowany dystrybutor miesza koktajle i nalewa piwo z niezmienną jakością. Pracuje niezawodnie i efektywnie, zachowując czystość”, wyjaśnia Baier. Ponieważ dystrybutor napojów został umieszczony na jednoosiowej przyczepie, jest bardzo mobilny. Chłodnia jest wbudowana, potrzeba tylko przyłącza elektrycznego. Jednocześnie konstrukcja przyczepy gwarantuje bezpieczeństwo pracy. Robot barowy może być wykorzystywany na wielu wydarzeniach – od kateringu na imprezy przez wyjątkowe przyjęcia urodzinowe po festyny ludowe.

Duży popyt: zrobotyzowany dystrybutor jest mile widzianym gościem na każdej imprezie.

Wyzwanie polegało na zintegrowaniu robota z instalacją, pozostawiając mu wystarczająco dużą swobodę ruchów. KR CYBERTECH posiada wymagane stopnie swobody.

Thomas Baier, dyrektor BAIER Engineering GmbH