위치를 선택하십시오:

위치

언어를 선택하십시오:

전자동 로봇 디스펜싱 장비로 만들어진 시원한 한 잔의 드링크

이 바텐더 로봇은 한 방울의 맥주도 버리지 않고 부드러운 거품이 올려진 20잔의 맥주를 단 1분 내에 디스펜싱합니다: BAIER Engineering GmbH 사에서 개발한 전자동 디스펜싱 및 믹싱 장비에서 KR CYBERTECH 타입의 KUKA 로봇은 노련한 바텐더처럼 안정적이고 정확하게 드링크를 만듭니다.

2019년 7월 15일


전 세계적으로 유일한 로봇 바에 투입된 KR CYBERTECH

디스펜싱 로봇을 이용해 BAIER Engineering GmbH 사에서는 전 세계 최초로 전자동 디스펜싱 장비를 개발했습니다. 이 시스템은 독일 알렌 대학(Hochschule Aalen)과 음료 산업 전문가와의 협업을 통해 개발되었습니다. 이 시스템에서는 KR CYBERTECH 타입의 KUKA 로봇이 바텐더로 사용됩니다: 이 바텐더 로봇은 칵테일을 만들고 컵에 맥주를 따르고 서빙뿐 아니라 계산 업무도 수행합니다. BAIER Engineering의 창립자이기도 한 토마스 바이어(Thomas Baier) 대표이사는 전문적인 로봇 바의 특성에 대해 “이 디스펜싱 로봇은 사람들의 관심을 집중시키는 광고 효과뿐 아니라 전문 바텐더의 업무까지 동시에 수행한다”고 설명합니다.

칵테일을 만드는 바텐더로 근무하는 KUKA 로봇

이 디스펜싱 장비에 적용된 소프트웨어 및 기술은 BAIER Engineering에서 개발하였으며 사용된 로봇 팔은 KUKA 사에서 제공하였습니다: 바에는 KR CYBERTECH 시리즈 로봇이 전문 바텐더로 일하고 있습니다. 터치스크린을 통해 주문이 접수되면 로봇 팔이 적합한 컵을 집어 듭니다. 로봇은 디스펜서에서 컵에 맥주를 따르고 서빙 바에 음료수를 올려 놓습니다. 칵테일, 드래프트 비어, 무알콜 소프트 드링크에 이르기까지 다양한 음료수를 이벤트의 성격에 맞게 맞춤식으로 프로그래밍할 수 있습니다. 계산은 칩 카드를 통해 이루어지는데, 바 로봇은 이 카드를 근거로 손님이 연령에 맞는 음료수를 주문했는지도 체크합니다.

KR CYBERTECH 타입의 KUKA 로봇이 바텐더처럼 드링크를 제조합니다.

언제 어디서나 완벽하게 준비된 로봇 바


디스펜싱 시스템의 장점은 한눈에 보입니다. 즉, 박람회에서 3일 동안 사용하거나 또는 회사 이벤트에서 야간에 사용하는지에 상관없이, KUKA 로봇은 언제든지 바텐더로서 임무를 완벽하게 수행합니다. 언제 어떤 상황에서도 항상 일정하게 최고의 성능을 발휘합니다. 바이어 대표이사는 “우리 디스펜싱 로봇은 항상 일정한 품질로 칵테일을 만들고 맥주를 디스펜싱합니다. 로봇은 청결성, 신뢰성 및 효율성을 항상 최상으로 유지한다”고 설명합니다. 이 디스펜싱 장비는 1축 트레일러에 설치되어 있어 탁월한 이동성을 자랑합니다. 냉장 공간이 통합되어 있으며 전원을 연결하는 것으로 모든 준비가 완료됩니다. 뿐만 아니라 트레일러의 최적화된 디자인으로 인해 안정적인 사용이 보장됩니다. 로봇 바는 식음료 제공 행사에서부터 특별한 생일 이벤트, 민속 축제에 이르기까지 다양한 이벤트에 적용할 수 있습니다.

긴 방문객 행렬: 디스펜싱 로봇은 모든 이벤트에서 방문객의 눈길을 사로잡는 주인공입니다.

도전 과제는 충분한 동작 여유공간을 갖도록 로봇을 시스템에 통합시키는 것이었습니다. KR CYBERTECH은 이에 필요한 가변성을 갖습니다.

토마스 바이어, BAIER Engineering GmbH 사 대표이사