Le KR CYBERTECH est le premier robot au monde à être utilisé dans un bar
Avec le robot distributeur de boissons, la société BAIER Engineering GmbH a développé le premier système distributeur de boissons entièrement automatisé au monde. Le système a été créé en collaboration avec l’école supérieure d’Aalen et des spécialistes du secteur des boissons. Un robot KUKA de type KR CYBERTECH est utilisé en tant que barman. Le robot de bar mélange des cocktails, tire des boissons, sert et encaisse. « Le robot distributeur de boissons est un à la fois un accroche-regard et un pro du débit de boissons », c’est ainsi que Thomas Baier, fondateur et directeur de BAIER Engineering, décrit les propriétés particulières du bar robotisé.