KUKA wprowadza nową generację produktów z serii KR QUANTEC
Firma KUKA zmodyfikowała swoją najbardziej popularną serię produktów KR QUANTEC. Produkty z nowej generacji można zamawiać od stycznia, a pierwsze dostawy zaplanowano na maj 2019 roku. Nowa seria została zoptymalizowana pod kątem wydajności, ekonomiczności i elastyczności.
17 stycznia 2019
Od momentu wprowadzenia na rynek serii KR QUANTEC w roku 2010 dostarczono do klientów już ponad 100 000 robotów. Było to możliwe dzięki ich niezawodności oraz wyjątkowo szerokiemu i konkurencyjnemu spektrum zastosowań tych uniwersalnych urządzeń. Roboty o udźwigu wynoszącym od 120 do 300 kg są przeznaczone do zastosowania praktycznie we wszystkich segmentach rynkowych, na przykład w przemyśle samochodowym, odlewnictwie, sektorze medycznym, a także do zadań związanych z obróbką i manipulacją. Podczas modernizacji serii KR QUANTEC skorzystano z doświadczeń firmy KUKA, jakie zgromadziła w trakcie działań w dynamicznej branży automatyzacji.
Wynikiem jest niezawodne, wszechstronne i efektywne rozwiązanie o najwyższej jakości. Wybierając KR QUANTEC nowej generacji, klienci już dzisiaj inwestują w przyszłość swojej produkcji.
Wzrost elastyczności, obniżenie kosztów, skrócenie czasów dostaw
Portfolio nowej generacji KR QUANTEC zostało zoptymalizowane. Bardziej smukła konstrukcja oznacza na przykład znacznie krótszy czas dostawy. „Jednocześnie oferujemy naszym klientom dopasowane, uniwersalne roboty, którą są bezpieczną inwestycją na przyszłość — między innymi dzięki możliwości zwiększenia udźwigu w miejscu pracy, dużej elastyczności z powodu wersji specjalnych zawartych w portfolio lub optymalizacjom technicznym, takim jak krótsze drogi zatrzymania oraz zoptymalizowanej strefie roboczej”, mówi Wolfgang Bildl.
Zmodyfikowana konstrukcja to także mniejszy całkowity koszt posiadania (Total Cost of Ownership, TCO), ponieważ nie jest już potrzebna część prac serwisowych. Zminimalizowane zostały również czasy przestoju i nakłady na konserwację, między innymi dzięki zastosowaniu nowej koncepcji przewodów i doprowadzania energii, a także zmniejszeniu liczby części zamiennych — a efektem jest optymalna konstrukcja. Jednocześnie zwiększa to dyspozycyjność robotów. Ponadto jeszcze bardziej uproszczono proces uruchomienia.
Nowe tryby ruchów zapewniające idealną jakość procesu
Nowa generacja produktów z serii KR QUANTEC jest przygotowana do wykonywania dodatkowych ruchów w nowych trybach pracy, tzw. „Motion Modes”. Wprowadzono dodatkowe moduły oprogramowania, które zapewniają optymalne ruchy robota w konkretnych przypadkach. Tryb „Path Mode” umożliwia na przykład ruch po torze ze zwiększoną prędkością i precyzją, „Dynamic Mode” pozwala na większą prędkość, a tym samym krótszy czas taktowania w wąskich gardłach na linii produkcyjnej. Pierwsze oprogramowanie do obsługi Motion Modes powinno być dostępne w drugiej połowie 2019 roku i będzie można z niego korzystać poprzez proste wgranie do układu sterowania robota.