Peste 100.000 de roboți din seria KR QUANTEC au fost livrați de la introducerea pe piață în anul 2010. Un alt motiv, pe lângă gradul înalt de fiabilitate, este spectrul unic extins de aplicabilitate al roboților Allrounder într-un domeniu competitiv. Roboții sunt construiți cu o sarcină portantă de la 120 până la 300 kg pentru utilizarea în aproximativ toate segmentele de piață, de exemplu pentru sectorul auto, industria de turnătorie, domeniul medical sau pentru operațiunile de prelucrare și manipulare. La revizuirea seriei KR QUANTEC au fost utilizate experiențele KUKA din sectorul dinamic al automatizării.
Flexibiltate sporită, costuri reduse, timpi de livrare mai scurți
Portofoliul noii generații KR QUANTEC a fost optimizat. De exemplu, timpul de livrare este redus semnificativ printr-un sistem modular mai subțire. „În același timp, putem oferi clienților noștri roboți personalizați, flexibili, care reprezintă o investiție sigură în viitor – și care se remarcă printre altele prin posibilitatea de a optimiza sarcina portantă pe teren, variabilitate ridicată prin variante speciale în portofoliu sau optimizări tehnice, precum distanțe de oprire reduse sau o zonă de lucru optimizată“, spune Wolfgang Bildl.
Modul de construcție revizuit duce înainte de toate la costuri totale de proprietate (TCO) reduse, deoarece măsurile de întreținere anterioare sunt parțial eliminate. În plus, intervalele de staționare și eforturile de întreținere sunt reduse la minimum prin intermediul unui nou concept de alimentare cu cablu și energie, precum și datorită unui număr redus de piese de schimb – soluția cheie: sistemul modular optimizat. Acest lucru sporește în același timp disponibilitatea. În plus, punerea în funcțiune a fost simplificată tot mai mult.
Noile moduri de mișcare pentru calitate ideală a proceselor
Noua generație a seriei KR QUANTEC este pregătită pentru modurile de mișcare suplimentare, așa numitele
„Motion Modes“. Acestea sunt programe add-on de software care garantează o mișcare optimă a roboților, în anumite situații de utilizare. De exemplu,
„Path Mode“ permite o deplasare pe șine cu mai mare acuratețe și precizie,
„Dynamic Mode“ asigură o viteză mai mare și totodată o lungime redusă a ciclului de congestionare a liniilor de producție. Primele Motion Modes vor fi puse la dispoziție în a doua jumătate a anului 2019 și pot fi ușor încărcare prin intermediul sistemului de comandă al robotului.