Válassza ki a helyét:

Helyszín

A KUKA a KR QUANTEC sorozat új generációját mutatja be

A KUKA átdolgozta legkeresettebb termékét, a KR QUANTEC sorozatot. Az új generáció január óta rendelhető, az első szállításokra a tervek szerint 2019 áprilisában kerül sor. A sorozatot többek között teljesítmény, gazdaságosság és rugalmasság szempontjából optimalizálták. 

2019. január 17.


A KR QUANTEC sorozatból több mint 100.000 robotot szállítottak ki a 2010-es piaci megjelenés óta. Ennek oka a robot magasszintű megbízhatósága mellett a versenytársak között egyedülállóan széles alkalmazási spektruma is. A robot 120–300 kg-os teherbírásával szinte minden piaci szegmensben alkalmazható, például az autóiparban, öntödékben, gyógyászatban éppúgy, mint megmunkálási, anyagmozgatási feladatokhoz. A KR QUANTEC sorozat átdolgozását nagyban befolyásolták a KUKA  automatizálási tapasztalatai. 

Az eredmény egy kiváló minőségű, megbízható, sokoldalú és hatékony megoldás. Az új generációs KR QUANTEC segítségével ügyfeleink már ma gyártási tevékenységük jövőjébe fektetnek be. 

Wolfgang Bildl, felelős termékmenedzser.

Növekvő rugalmasság, csökkenő költségek, rövidebb szállítási határidők

Az új KR QUANTEC sorozat portfólióját optimalizáltuk. A moduláris rendszernek köszönhetően például a szállítási idő jelentősen csökkent. – Emellett testreszabott, flexibilis robotokat kínálhatunk ügyfeleinknek, amelyek biztos befektetések a jövőbe – többek között a teherbírás helyszíni bővítésének lehetőségével, a portfólióban található speciális kivitelek nyújtotta változatossággal vagy olyan műszaki optimalizálással, mint pl. a rövidebb megállási utak vagy az optimalizált munkatartomány – mondja Wolfgang Bildl.

A módosított kialakítás eredménye az alacsonyabb TCO (Total Cost of Ownership) költség is, mivel az eddigi karbantartási intézkedések jó része feleslegessé vált. Ezen kívül az állásidőket és a karbantartási szükségletet többek között egy új kábelezési és energiabetáplálási koncepció, valamint az alkatrészek csökkentett száma minimalizálja – mindez az optimalizált vázrendszernek köszönhető. Ez egyidejűleg növeli a rendelkezésre állást. Ezen kívül tovább egyszerűsödött az üzembe helyezés is.

Új mozgatási üzemmódok az ideális folyamatminőség érdekében

A KR QUANTEC sorozat új generációját előkészítették további mozgatási üzemmódokra (úgynvevezett „Motion Modes”). Ezek olyan szoftverkiegészítések, amelyek adott alkalmazások esetén biztosítják a robot optimális mozgását. A „Path Mode” például nagyobb pontossággal és precizitással végzett pályamozgást, a „Dynamic Mode” pedig magasabb sebességet és ezzel rövidebb ütemidőt tesz lehetővé a gyártósorok szűk keresztmetszeteinél. Az első mozgatási üzemmódok 2019 második felében állnak majd rendelkezésre, és a robotvezérlésen keresztül egyszerűen telepíthetők.