KUKA bringt neue Generation der KR QUANTEC Serie
KUKA hat seine bisher meistverkaufte Produktserie KR QUANTEC überarbeitet. Die neue Generation ist seit Januar bestellbar, erste Auslieferungen sind für April 2019 geplant. Die Serie wurde unter anderem im Hinblick auf Performance, Wirtschaftlichkeit und Flexibilität optimiert.
17. Jänner 2019
Über 100.000 Roboter der KR QUANTEC Serie wurden seit der Markteinführung im Jahr 2010 ausgeliefert. Grund dafür ist neben der hohen Zuverlässigkeit auch das im Wettbewerb einzigartig breite Anwendungsspektrum des Allrounders. Die Roboter sind mit einer Traglast von 120 bis 300 kg für Einsätze in nahezu allen Marktsegmenten ausgelegt, zum Beispiel für die Automobilbranche, das Gießereiwesen, den Medical-Bereich oder für Bearbeitungs- und Handlingaufgaben. Bei der Überarbeitung der KR QUANTEC Serie flossen die KUKA Erfahrungen der dynamischen Automatisierungsbranche ein.

Das Ergebnis ist eine zuverlässige, vielseitige und effiziente Lösung von höchster Qualität. Mit einem KR QUANTEC der neuen Generation investieren Kunden bereits heute in die Zukunft ihrer Fertigung.
Steigende Flexibilität, sinkende Betriebskosten, kürzere Lieferzeiten
Das Portfolio der neuen KR QUANTEC Generation wurde optimiert. Durch einen schlankeren Baukasten werden zum Beispiel die Lieferzeiten deutlich reduziert. „Gleichzeitig können wir unseren Kunden passgenaue, flexible Roboter anbieten, die eine sichere Investition in die Zukunft darstellen – unter anderem durch die Möglichkeit zur Traglasthochrüstung im Feld, die hohe Variabilität durch Sondervarianten im Portfolio oder technische Optimierungen wie verkürzte Anhaltewege oder einen optimierten Arbeitsbereich“, sagt Wolfgang Bildl.
Die überarbeitete Bauweise führt außerdem zu geringeren TCO (Total Cost of Ownership), da bisherige Wartungsmaßnahmen teilweisen entfallen. Außerdem werden Stillstandzeiten und Wartungsaufwand unter anderem durch ein neues Kabel- und Energiezuführungskonzept sowie eine reduzierte Anzahl von Ersatzteilen minimiert – Stichwort optimierter Baukasten. Das erhöht gleichzeitig die Verfügbarkeit. Außerdem ist die Inbetriebnahme weiter vereinfacht worden.