Wybierz swoją lokalizację:

Lokalizacja

Bezpieczne połączenie z KUKA RemoteService Client

Wystąpił błąd. Instalacja nie działa. Trzeba natychmiast działać, ponieważ nieplanowany przestój oznacza straty ekonomiczne. Szybką pomoc zapewni KUKA RemoteService: W przypadku problemów technicznych pomocą służą technicy serwisowi z Augsburga, którzy są dostępni online. Dodatkowo klienci, którzy podpisali umowę na usługi RemoteService, mają zagwarantowany szybki czas reakcji.

22 grudnia 2017


Technicy nie przyjeżdżają do maszyny, lecz maszyna łączy się online z ekspertami KUKA. Zazwyczaj wystarczy sprawdzenie statusu instalacji i wyświetlanych komunikatów, aby rozpoznać i usunąć usterkę. Eksperci uzyskują dostęp poprzez bezpośrednie połączenie z KUKA RemoteService Client, czyli z kompaktowym modemem KUKA.Connectivity Box, który jest standardowo montowany w każdej nowej instalacji KUKA Industries. Wyposażenie techniczne i KUKA RemoteService są dostępne bezpłatnie w okresie obowiązywania gwarancji.
Szybkie zamówienie samochodu lub zarezerwowanie następnego lotu: Aby uzyskać dostęp do instalacji klienta, często trzeba pokonywać duże odległości. Doskonałym rozwiązaniem jest KUKA RemoteService z KUKA.Connectivity Box, które oferują klientom następujące korzyści: szybsze czasy reakcji, krótsze czasy przestojów, łatwiejsza instalacja i konserwacja maszyn oraz instalacji z pomocą zdalnych ekspertów. Możliwość uzyskania szybszego dostępu do maszyny oszczędza czas i zmniejsza koszty, ponieważ z reguły produkcję można wkrótce kontynuować. „Jeśli usterka wystąpi w ciągu dnia, możemy pomóc naszym klientom od razu, niezależnie od miejsca i czasu” – mówi Stefan Ampenberger, konsultant w serwisie dla klientów KUKA Industries.

Instalacja jest podłączona za pomocą złącza Ethernet z modemem KUKA Connectivity Box, który łączy się z Internetem. Jeśli połączenie LAN jest niedostępne, można wyposażyć KUKA.Connectivity Box również w pamięć USB z kartą danych UMTS. „Dzięki Heartbeat zyskujemy pewność, że mamy stały dostęp do danych. Pozwala to nam na efektywniejszą prace i zaoferowanie naszym klientom lepszego serwisu” – wyjaśnia Ampenberger. „Heartbeat” to automatyczne powiadamianie o statusie instalacji, które jest wysłane raz dziennie do KUKA, aby upewnić się, że w razie usterki można będzie bez problemu nawiązać połączenie.

Mobilne połączenie poprzez TUNEL VPN
Ekspert KUKA może w razie potrzeby po uzyskaniu wcześniejszej zgody od klienta uzyskać dostęp do aktualnych danych maszyny i wszystkich części instalacji. Oczywiście największy priorytet ma bezpieczeństwo: bezpieczne połączenie VPN z szyfrowaniem typu End-to-End chroni przed dostępem osób nieupoważnionych. 

KUKA Remote Service: prekursor Industrie 4.0

Smart factory: połączenie produkcji i istniejących przebiegów w jedną sieć jest głównym celem Industrie 4.0. Zbieranie i analiza informacji o maszynie i instalacji oraz optymalizacja procesów to czynności, które są niezbędne do zachowania konkurencyjności. „KUKA RemoteService Client stanowi podstawę dla nowoczesnej, połączonej w sieć produkcji” – mówi Stefan Ampenberger. KUKA.Connectivity Box zapewnia stały dostęp do informacji pochodzących z instalacji klienta. W połączeniu z bazującą na „chmurze” platformą KUKA SmartConnect zarejestrowane dane są podstawą do przeprowadzania dalszych analiz. Dzięki temu można z wyprzedzeniem rozpoznać i wyeliminować błędy oraz ewentualne usterki. Poza tym na podstawie analizy zarchiwizowanych danych maszyn i instalacji możliwa jest proaktywna konserwacja, a także optymalizacja procesów.