Tytan w pokoju dziecięcym
Bo teraz przyszedł czas na automatyzację. Sposób, w jaki to zrobił, ma potencjał, by stać się małą legendą firmy Rosenbauer: Wraz ze swoim synem, entuzjastą budowania z klocków Lego Technic, usiadł w pokoju dziecięcym i z klocków Lego, modelu robota KUKA i kilku małych palet stworzył projekt, który stał się punktem wyjścia dla pierwszych szkiców. I który jest niezwykle zbliżony do faktycznej implementacji.
Stosunkowo szybko stało się też jasne, że będzie to robot firmy KUKA. Michael Schöftner, poszukując robota, który mógłby przenosić palety o wadze do 900 kilogramów w ograniczonej przestrzeni i jednocześnie mieć zasięg kilku metrów, bardzo szybko trafił na robota KR titan, największy model firmy KUKA. KR titan 1000 to pierwszy sześcioosiowy robot do dużych obciążeń, z otwartą kinematyką i udźwigiem do 1300 kg.