Un titán en la habitación de los niños
Ahora era el momento de la automatización. La forma en que lo hizo tiene el potencial de convertirse en una leyenda menor de Rosenbauer: Junto con su hijo, un "entusiasta constructor de tecnología Lego", se sentó en la habitación de los niños e hizo un diseño con Lego, un modelo de robot KUKA y unos cuantos palés pequeños, que se convirtieron en la base de los primeros bocetos. Y que se acerca sorprendentemente a la aplicación real.
También quedó claro con relativa rapidez que sería un robot KUKA. En su búsqueda de un robot que pudiera mover palés de hasta 900 kilos en un espacio reducido y que, al mismo tiempo, tuviera un alcance de varios metros, Michael Schöftner no tardó en dar con el KR titan, el modelo más grande de KUKA. El KR titan 1000 es el primer robot para cargas pesadas de seis ejes con cinemática abierta y capacidad de carga de hasta 1300 kg.