Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

Robot KUKA automatyzuje operowanie wtryskarką

Na bazie robota KUKA z serii KR AGILUS firma robomotion GmbH opracowała elastyczny moduł robota do produkcji metodą wtryskową. Jest on stosowany w firmie Gindele GmbH w mieście Pforzheim na południu Niemiec, gdzie optymalizuje wieloetapowy proces obróbki trwałych sztućców z tworzywa sztucznego.


Zautomatyzowane wytwarzanie za pomocą modułu robota do produkcji metodą wtryskową

Odejście od produktów jednorazowych na rzecz zrównoważonej konsumpcji. Taki cel postawili sobie studenci Szkoły Wyższej w Reutlingen w ramach realizowanego projektu. Poszukiwali oni alternatywy dla jednorazowych sztućców na targach. W ten sposób pod kierownictwem prof. dr. Steffena Rittera powstały sztućce wielokrotnego użytku wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego. Spełniają one wszystkie wymogi przemysłu spożywczego, są wielofunkcyjne i trwałe. Wytwarzanie w firmie Gindele GmbH w pobliżu miasta Pforzheim na południu Niemiec odbywa się za pomocą modułu robota do produkcji metodą wtryskową.

 

Prezent na targach K: sztućce wielokrotnego użytku z wysokiej jakości tworzywa sztucznego.

Robot do wtryskarek zapewnia dużą liczbę sztuk i głębokość przetworzenia

Pierwotny projekt realizowany w szkole wyższej stał się w międzyczasie wielkim sukcesem. Popyt na sztućce wielokrotnego użytku rośnie i trzeba zwiększać liczbę sztuk. „W przypadku takich złożonych produktów i dużej liczby sztuk produkcja konieczne musi zostać zautomatyzowana”, mówi Steffen Ritter. W związku z tym Szkoła Wyższa w Reutlingen, firma Gindele GmbH, firma robomotion GmbH i firma KUKA połączyły swoje siły – i pokazują, jak funkcjonuje moduł „flexobot” w rzeczywistym świecie produkcyjnym przedsiębiorstwa zajmującego się wtryskiwaniem.

Duża elastyczność: KR AGILUS może pewnie chwytać również złożone elementy.

Elastyczna instalacja automatyczna dla przemysłu tworzyw sztucznych

W firmie Gindele wysokiej jakości tworzywo sztuczne jest odlewane we wtryskarce do pożądanego kształtu sztućców. Wyróżniający się wysoką elastycznością moduł robota flexobotfirmy robomotion przejmuje zarówno operowanie wtryskarką, jak i kosztowną dalszą obróbkę. Obejmuje ona na przykład usuwanie nadlewu, kontrolę jakości za pośrednictwem systemu Vision i montaż. W module zintegrowany jest robot KUKA do wtryskarek z serii KR AGILUS, stanowiący niejako serce instalacji.

Robot do produkcji metodą wtryskową usuwa nadlew elementów.
Robot do wtryskarek: produkcja wysokiej jakości tworzywa sztucznego.

Moduł robota do produkcji metodą wtryskową wieńczy kosztowny proces obróbki

Współpraca między robotem a obrabiarkami i wtryskarkami ma ogromny potencjał. Dzięki sześciu osiom KR AGILUS jest bardzo elastyczny i może pewnie chwytać również złożone elementy. Robot do wtryskarek pobiera uformowane sztućce i doprowadza je do kontroli w systemie Vision. Ponieważ element jest jeszcze bardzo gorący, zostaje najpierw odstawiony do ostygnięcia. Po ostygnięciu robot ponownie chwyta element i usuwa nadlew. W tym celu robot KUKA jest wyposażony w chwytak wydrukowany w technologii 3D.

Robot do wtryskarek doprowadza sztućce do kontroli w systemie Vision.

Rozwiązanie z zakresu automatyzacji flexobot zwiększa głębokość przetworzenia

Matthias Gindele jest bardzo zadowolony z wyników produkcji: „Dzięki modułowi robota do produkcji metodą wtryskową osiągnęliśmy wysoką głębokość przetworzenia po obróbce wtryskarki. Przykład ten pokazuje, jak możemy realizować bardzo skomplikowane zlecenia w sposób w pełni zautomatyzowany”. Gindele robi przy tym również aluzję do elastyczności, ponieważ moduł robota umożliwia realizację różnych projektów. Rozwiązanie z zakresu automatyzacji flexobot idealnie nadaje się także do produkcji mniejszych ilości.

 

Proste przezbrajanie: moduł flexobot jest bardzo mobilny.

Flexobot jest wystarczająco smukły, aby umieścić go w bezpośrednim sąsiedztwie wtryskarki. Dzięki temu może on przejąć jak najwięcej czynności na miejscu.

Matthias Gindele, prezes firmy Gindele GmbH

Wyszukaj partnera systemowego KUKA w Twojej okolicy

Tutaj znajdziesz odpowiedniego partnera dla Twojej branży lub Twojego problemu.